17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト アクリル系接着剤用効果促進剤 SF 7387

通常単価(税別)
6,897
税込単価
7,587
通常出荷日:1日目

【特長】・ロックタイト 2液非混合型アクリル樹脂系構造用接着剤 AA 330、331用の硬化促進剤です...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • 琥珀色
  • その他
    オプション
  • 色詳細
    黄色~琥珀
  • JANコード
    0079340210882
  • トラスココード
    836-6453
  • 質量(g)
    153
  • 容量(g)
    128
  • 適用接着剤
    AA 330、331
  • 塗布後有効時間
    6時間
  • 主成分
    変性ジヒドロピリジン
  • 材質
    溶剤:n-ヘプタン、IPA

型番:

209714
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

209714の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
[その他] 琥珀色
その他
オプション
色詳細
黄色~琥珀
JANコード
0079340210882
トラスココード
836-6453
質量(g)
153
容量(g)
128
適用接着剤
AA 330、331
塗布後有効時間
6時間
主成分
変性ジヒドロピリジン
材質
溶剤:n-ヘプタン、IPA

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
209714
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,897
( 7,587 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロックタイト 2液非混合型アクリル樹脂系構造用接着剤 AA 330、331用の硬化促進剤です。
【仕様】
・色:黄色~琥珀
・容量:128g
・効力維持:6時間
・主成分:変性ジヒドロピリジン
・溶剤:n-ヘプタン、IPA

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト アクリル系接着剤用効果促進剤 SF 7387の型番209714のページです。 型番209714に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト アクリル系接着剤用効果促進剤 SF 7387のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト アクリル系接着剤用効果促進剤 SF 7387
ロックタイト 瞬間強力接着剤 基板・電子部品用 382
ロックタイト 瞬間接着剤用ニードル
ロックタイト 瞬間接着剤 417 20g
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 443
ロックタイト 硬化促進剤 7649
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格6,8971,7091,1251,5981,6952,812
通常出荷日1日目3日目1日目4日目1日目1日目
商品種類接着剤2液タイプ瞬間接着剤瞬間接着剤-瞬間接着剤瞬間接着剤
琥珀色透明-透明透明グリーン
その他オプション-オプション--オプション
色詳細黄色~琥珀-----
JANコード0079340210882--6902545334203--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト