ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルテコ 瞬間接着剤用 前処理剤 PR700 250ml(シリコン材用)

通常単価(税別)
4,231
税込単価
4,654
通常出荷日:1日目

【特長】・接着困難なシリコーンゴムなどを接着可能にする瞬間接着剤専用の前処理剤です。・シリコーンゴム同...

詳細を確認
  • 淡黄色
  • JANコード
    4970754805021
  • 質量(g)
    260.000
  • トラスココード
    855-2860
  • 材質1
    主成分:イソプロピルアルコール、メチルシクロヘキサン
  • 容量(ml)
    250
  • 塗布後有効時間(時間)
    2
  • 容量(L)
    0.25
  • 推奨接着剤
    瞬間接着剤※アルテコ製
  • 塗布後有効時間
    2時間

ご注意

  • 『一般消費者/個人』様向けの表記や取扱説明書の同梱はございません。※本品『工業/事業者』用商材です。
  • 引火性ですので火気の付近や高温下で使用しないでください。
  • 使用中、使用後は換気をよくしてください。
  • 単体での接着効果はございません。

型番:

PR700-250ML
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PR700-250MLの仕様・寸法情報

淡黄色
JANコード
4970754805021
質量(g)
260.000
トラスココード
855-2860
材質1
主成分:イソプロピルアルコール、メチルシクロヘキサン
容量(ml)
250
塗布後有効時間(時間)
2
容量(L)
0.25
推奨接着剤
瞬間接着剤※アルテコ製
塗布後有効時間
2時間

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PR700-250ML
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,231
( 4,654 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着困難なシリコーンゴムなどを接着可能にする瞬間接着剤専用の前処理剤です。
・シリコーンゴム同士やシリコーンゴムとその他材質の接着性を向上させます。
【用途】
・工業用部品の接着・補修に。
・シリコーンゴム(樹脂)同士の接着性改善に。
・シリコーンゴム/異種材の接着性改善に。
【材質】
・主成分:イソプロピルアルコール、メチルシクロヘキサン
【セット内容】
・本体(山高缶)

ご注意

  • 『一般消費者/個人』様向けの表記や取扱説明書の同梱はございません。※本品『工業/事業者』用商材です。
  • 引火性ですので火気の付近や高温下で使用しないでください。
  • 使用中、使用後は換気をよくしてください。
  • 単体での接着効果はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルテコ 瞬間接着剤用 前処理剤 PR700 250ml(シリコン材用)の型番PR700-250MLのページです。 型番PR700-250MLに関する仕様情報を記載しております。
アルテコ 瞬間接着剤用 前処理剤 PR700 250ml(シリコン材用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルテコ 瞬間接着剤用 前処理剤 PR700 250ml(シリコン材用)
瞬間接着剤用 前処理剤 PR550 250ml(PP・PE用)
アルテコ 瞬間接着剤用硬化促進剤 PR150 250ml
アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z106 20g (高粘度タイプ)
アルテコ 業務用 ゼリー状瞬間接着剤 721-B 硬化促進スプレー付き
アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z84 20g (低臭・低白化タイプ)
メーカーアルテコアルテコアルテコアルテコアルテコアルテコ
通常価格4,2314,2312,0101,1301,4221,540
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
淡黄色淡黄色淡黄色透明透明透明
JANコード497075480502149707548023274970754800125497075421103749707546512914970754270331
質量(g)260.000260.000260.0004062.00040
トラスココード855-2860855-2859855-2856855-2849855-2839855-2855
材質1主成分:イソプロピルアルコール、メチルシクロヘキサン主成分:アセトン主成分:シクロペンタン主成分:シアノアクリレート瞬間接着剤主成分:シアノアクリレート主成分:シアノアクリレート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト