ファクトリーサプライ用品技術窓口

瞬間接着剤用 前処理剤 PR550 250ml(PP・PE用)

通常単価(税別)
4,231
税込単価
4,654
通常出荷日:1日目

【特長】・接着困難なPP・PEなどを接着可能にする瞬間接着剤専用の前処理剤です。・POM,EPDM,S...

詳細を確認
  • 淡黄色
  • JANコード
    4970754802327
  • 質量(g)
    260.000
  • トラスココード
    855-2859
  • 材質1
    主成分:アセトン
  • 色詳細
    無色透明
  • 容量(ml)
    250
  • 塗布後有効時間(時間)
    12
  • 容量(L)
    0.25
  • 推奨接着剤
    瞬間接着剤※アルテコ製
  • 塗布後有効時間
    12時間

ご注意

  • 『一般消費者/個人』様向けの表記や取扱説明書の同梱はございません。※本品『工業/事業者』用商材です。
  • 引火性ですので火気の付近や高温下で使用しないでください。
  • 使用中、使用後は換気をよくしてください。
  • 単体での接着効果はございません。

型番:

PR550-250ML
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PR550-250MLの仕様・寸法情報

淡黄色
JANコード
4970754802327
質量(g)
260.000
トラスココード
855-2859
材質1
主成分:アセトン
色詳細
無色透明
容量(ml)
250
塗布後有効時間(時間)
12
容量(L)
0.25
推奨接着剤
瞬間接着剤※アルテコ製
塗布後有効時間
12時間
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PR550-250ML
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,231
( 4,654 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着困難なPP・PEなどを接着可能にする瞬間接着剤専用の前処理剤です。
・POM,EPDM,SPVC,TPO,PAにも接着性改善効果があります。
・製造時の使用電力の15%を太陽光発電で賄っています。
【用途】
・工業用部品の接着・補修に。
・PP・PEの接着性改善に。
・その他エンプラに対する接着性改善に。
【材質】
・主成分:アセトン
【セット内容】
・本体(山高缶)

ご注意

  • 『一般消費者/個人』様向けの表記や取扱説明書の同梱はございません。※本品『工業/事業者』用商材です。
  • 引火性ですので火気の付近や高温下で使用しないでください。
  • 使用中、使用後は換気をよくしてください。
  • 単体での接着効果はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

瞬間接着剤用 前処理剤 PR550 250ml(PP・PE用)の型番PR550-250MLのページです。 型番PR550-250MLに関する仕様情報を記載しております。
瞬間接着剤用 前処理剤 PR550 250ml(PP・PE用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
瞬間接着剤用 前処理剤 PR550 250ml(PP・PE用)
アルテコ 瞬間接着剤用 前処理剤 PR700 250ml(シリコン材用)
アルテコ 瞬間接着剤用硬化促進剤 PR150 250ml
工業用 瞬間接着剤 88(難接着樹脂用)
アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z106 20g (高粘度タイプ)
アルテコ 業務用 ゼリー状瞬間接着剤 721-B 硬化促進スプレー付き
メーカーアルテコアルテコアルテコアルテコアルテコアルテコ
通常価格4,2314,2312,0101,130 -1,1301,422
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
淡黄色淡黄色淡黄色透明透明透明
JANコード497075480232749707548050214970754800125-49707542110374970754651291
質量(g)260.000260.000260.000-4062.000
トラスココード855-2859855-2860855-2856-855-2849855-2839
材質1主成分:アセトン主成分:イソプロピルアルコール、メチルシクロヘキサン主成分:シクロペンタン主成分:シアノアクリレート主成分:シアノアクリレート瞬間接着剤主成分:シアノアクリレート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト