17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

硬化促進剤 スプレープライマー

通常単価(税別)
1,4772,305
税込単価
1,6252,536
通常出荷日:1日目

【特長】・圧着無しで瞬間接着剤を瞬間硬化可能にする硬化促進剤です。・瞬間接着剤の硬化を更に早め、はみ出...

詳細を確認
  • 淡黄色
  • 材質1
    主成分:シクロペンタン
  • 使用温度範囲(℃)
    -10~40
  • 推奨接着剤
    瞬間接着剤※アルテコ製

ご注意

  • 引火性ですので火気の付近や高温下で使用しないでください。使用中、使用後は換気をよくしてください。
  • 単体での接着効果はございません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

容量(ml)

容量(L)

最小発注数量
4970754435013
120.000
855-2857
100
0.1
2個
4970754820161
440.000
855-2858
420
0.42
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,477
( 1,625 )
1日目
2,305
( 2,536 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧着無しで瞬間接着剤を瞬間硬化可能にする硬化促進剤です。
・瞬間接着剤の硬化を更に早め、はみ出し部も硬化させ白化現象の防止に効果を発揮します。
・盛り上げ・充填接着の効率も向上させます。
・製造時の使用電力の15%を太陽光発電で賄っています。
【用途】
・工業用部品の接着・補修に。
・作業時間の短縮に。
・はみ出し部分の瞬間硬化に。
【材質】
・主成分:シクロペンタン
【セット内容】
・本体(シュリンクフィルム)

ご注意

  • 引火性ですので火気の付近や高温下で使用しないでください。使用中、使用後は換気をよくしてください。
  • 単体での接着効果はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

硬化促進剤 スプレープライマー のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
瞬間接着剤補助
5
満足度:5.0
瞬間接着剤は水分による効果のため、空気に触れない部分が多いとなかなか固定されないので、促進剤が必要になります。 しっかり...もっと読む
1人が参考にしています。
瞬間接着剤を使っての接着
4
満足度:4.0
こちらの製品を使ってもう5年ほどになる。シアノアクリレート系の瞬間接着剤使用時になくてはならないものになった。 20cm...もっと読む
1人が参考にしています。
加工の被削材の固定時間短縮に
5
満足度:5.0
加工の被削材の固定に瞬間接着剤を使用してるが 盛り上げ・充填接着をするとどうしても硬化時間がかかり すぐ作業に入れないと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硬化促進剤 スプレープライマー
アルテコ 瞬間接着剤用硬化促進剤 PR150 250ml
アルテコ 業務用 ゼリー状瞬間接着剤 721-B 硬化促進スプレー付き
工業用 瞬間接着剤 EZ (速硬化タイプ)
瞬間接着剤用 前処理剤 PR550 250ml(PP・PE用)
アルテコ 瞬間接着剤用 前処理剤 PR700 250ml(シリコン材用)
メーカーアルテコアルテコアルテコアルテコアルテコアルテコ
通常価格1,477-2,0101,4221,3764,2314,231
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
淡黄色淡黄色透明透明淡黄色淡黄色
材質1主成分:シクロペンタン主成分:シクロペンタン瞬間接着剤主成分:シアノアクリレート主成分:シアノアクリレート主成分:アセトン主成分:イソプロピルアルコール、メチルシクロヘキサン
使用温度範囲(℃)-10~40--10~60℃-10~60--
推奨接着剤瞬間接着剤※アルテコ製瞬間接着剤※アルテコ製--瞬間接着剤※アルテコ製瞬間接着剤※アルテコ製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト