ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z84 20g (低臭・低白化タイプ)

通常単価(税別)
1,540
税込単価
1,694
通常出荷日:1日目

【特長】・臭いと白化が少ない低臭・低白化タイプの瞬間接着剤です。・GHSラベル要素に該当しない低粘度タ...

詳細を確認
  • 透明
  • JANコード
    4970754270331
  • 質量(g)
    40
  • トラスココード
    855-2855
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート
  • 使用温度範囲(℃)
    -10~60
  • タイプ
    工業用(少量)
  • 粘度
    水に近い
  • 容量(g)
    20
  • 粘度(mPa・s)
    5
  • 固着時間(23℃)
    3~90秒

ご注意

  • 『一般消費者/個人』様向けの表記や取扱説明書の同梱はございません。※本品『工業/事業者』用商材です。
  • 皮フ・指などに着いた場合はお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。
  • 目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の手当てを受けてください。
  • 布などに大量に付着すると発熱するのでやけどに注意してください。

型番:

Z84-20G
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Z84-20Gの仕様・寸法情報

透明
JANコード
4970754270331
質量(g)
40
トラスココード
855-2855
材質1
主成分:シアノアクリレート
使用温度範囲(℃)
-10~60
タイプ
工業用(少量)
粘度
水に近い
容量(g)
20
粘度(mPa・s)
5
固着時間(23℃)
3~90秒
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z84-20G
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,540
( 1,694 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・臭いと白化が少ない低臭・低白化タイプの瞬間接着剤です。
・GHSラベル要素に該当しない低粘度タイプです。
・低粘度なため、接着層を抑えた接着が可能。
・各種含有調査 対応可(食品衛生法にも対応)。
・製造時の使用電力の15%を太陽光発電で賄っています。
【用途】
・工業用部品の接着・補修に。
・黒色部材の接着・補修に。
・被着体の充填・含浸補強に。
【材質】
・主成分:シアノアクリレート
【セット内容】
・本体(針なしPE容器)
・保存用AL袋
・吸湿剤(シリカゲル)

ご注意

  • 『一般消費者/個人』様向けの表記や取扱説明書の同梱はございません。※本品『工業/事業者』用商材です。
  • 皮フ・指などに着いた場合はお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。
  • 目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の手当てを受けてください。
  • 布などに大量に付着すると発熱するのでやけどに注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z84 20g (低臭・低白化タイプ)の型番Z84-20Gのページです。 型番Z84-20Gに関する仕様情報を記載しております。
アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z84 20g (低臭・低白化タイプ)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
金属の固定
3
満足度:3.0
使用箇所が白くなるのが不可な部分なのでこちらを購入しました。 少量の使用・使用期限が短いので容量の小さいものがあると良か...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z84 20g (低臭・低白化タイプ)
アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z106 20g (高粘度タイプ)
工業用 瞬間接着剤 88(難接着樹脂用)
アルテコ 瞬間接着剤用硬化促進剤 PR150 250ml
アルテコ 瞬間接着剤用 前処理剤 PR700 250ml(シリコン材用)
アルテコ 業務用 ゼリー状瞬間接着剤 721-B 硬化促進スプレー付き
メーカーアルテコアルテコアルテコアルテコアルテコアルテコ
通常価格1,5401,1301,130 -2,0104,2311,422
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
透明透明透明淡黄色淡黄色透明
JANコード49707542703314970754211037-497075480012549707548050214970754651291
質量(g)4040-260.000260.00062.000
トラスココード855-2855855-2849-855-2856855-2860855-2839
材質1主成分:シアノアクリレート主成分:シアノアクリレート主成分:シアノアクリレート主成分:シクロペンタン主成分:イソプロピルアルコール、メチルシクロヘキサン瞬間接着剤主成分:シアノアクリレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト