17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工業用 瞬間接着剤 CNシリーズ 【6個入り】

通常単価(税別)
1,621
税込単価
1,783
通常出荷日:1日目

【特長】・耐衝撃に優れた高強度瞬間接着剤です。・金属へ強く接着可能で、衝撃・振動の掛かる箇所の接着に適...

詳細を確認
  • 透明
  • 質量(g)
    48
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート
  • 使用温度範囲(℃)
    -10~60
  • タイプ
    工業用(使い切り)
  • 容量(g)
    2

ご注意

  • 『一般消費者/個人』様向けの表記や取扱説明書の同梱はございません。※本品『工業/事業者』用商材です。
  • 皮フ・指などに着いた場合はお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。
  • 目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の手当てを受けてください。
  • 布などに大量に付着すると発熱するのでやけどに注意してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

粘度

粘度(mPa・s)

固着時間(23℃)

RoHS?最小発注数量
4970754043171
855-2847
水に近い
3
5~15秒
10
1パック

6個入り

4970754043379
855-2848
植物性油に近い
75
10~25秒
10
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,621
( 1,783 )
1日目
1,621
( 1,783 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃に優れた高強度瞬間接着剤です。
・金属へ強く接着可能で、衝撃・振動の掛かる箇所の接着に適しています。
・低粘度なため、接着層を抑えた接着が可能です。
・各種含有調査 対応可。
【用途】
・工業用部品の接着・補修に。
・組付け部品の後接着に。
・被着体の充填・含浸補強に。
【材質】
・主成分:シアノアクリレート
【セット内容】
・本体×6本(針なしPE容器)
・AL袋(チャック付き)
・吸湿剤(シリカゲル)
・説明書

ご注意

  • 『一般消費者/個人』様向けの表記や取扱説明書の同梱はございません。※本品『工業/事業者』用商材です。
  • 皮フ・指などに着いた場合はお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。
  • 目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の手当てを受けてください。
  • 布などに大量に付着すると発熱するのでやけどに注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用 瞬間接着剤 CNシリーズ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用 瞬間接着剤 CNシリーズ
工業用 瞬間接着剤 88(難接着樹脂用)
工業用 瞬間接着剤 EZ (速硬化タイプ)
アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z106 20g (高粘度タイプ)
アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z84 20g (低臭・低白化タイプ)
アルテコ 業務用 ゼリー状瞬間接着剤 721-B 硬化促進スプレー付き
メーカーアルテコアルテコアルテコアルテコアルテコアルテコ
通常価格1,6211,130 -1,3761,1301,5401,453
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
透明透明透明透明透明透明
質量(g)48-40404062.000
材質1主成分:シアノアクリレート主成分:シアノアクリレート主成分:シアノアクリレート主成分:シアノアクリレート主成分:シアノアクリレート瞬間接着剤主成分:シアノアクリレート
使用温度範囲(℃)-10~60-10~60-10~60-10~60-10~60-10~60℃
タイプ工業用(使い切り)-工業用(少量)工業用(少量)工業用(少量)プロ用(セット品)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト