17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工業用 瞬間接着剤 88(難接着樹脂用)【1~6個入り】

通常単価(税別)
1,1301,448
税込単価
1,2431,593
通常出荷日:1日目

【特長】・EPDM・POMなどの難接着樹脂材に適した瞬間接着剤です。・低粘度なため、浸透や接着層を抑え...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート
  • 使用温度範囲(℃)
    -10~60
  • 粘度
    水に近い
  • 粘度(mPa・s)
    3
  • 固着時間(23℃)
    3〜5秒

ご注意

  • 『一般消費者/個人』様向けの表記や取扱説明書の同梱はございません。※本品『工業/事業者』用商材です。
  • 皮フ・指などに着いた場合はお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。
  • 目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の手当てを受けてください。
  • 布などに大量に付着すると発熱するのでやけどに注意してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

タイプ

容量(g)

RoHS?最小発注数量
4970754001676
48
855-2843
工業用(使い切り)
2
-
1パック

6個入り

4970754001638
40
855-2844
工業用(少量)
20
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,448
( 1,593 )
1日目
1,130
( 1,243 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EPDM・POMなどの難接着樹脂材に適した瞬間接着剤です。
・低粘度なため、浸透や接着層を抑えた塗布が可能です。
・低粘度なため、接着層を抑えた接着が可能です。
・各種含有調査 対応可(食品衛生法にも対応)。
・製造時の使用電力の15%を太陽光発電で賄っています。
【用途】
・工業用部品の接着・補修に。
・樹脂材とその他材質との接着に。
・組付け部品の後接着に。
【材質】
・主成分:シアノアクリレート
【セット内容】
・本体(針なしPE容器)
・保存用AL袋
・吸湿剤(シリカゲル)

ご注意

  • 『一般消費者/個人』様向けの表記や取扱説明書の同梱はございません。※本品『工業/事業者』用商材です。
  • 皮フ・指などに着いた場合はお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。
  • 目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の手当てを受けてください。
  • 布などに大量に付着すると発熱するのでやけどに注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用 瞬間接着剤 88(難接着樹脂用)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
テフロン系の樹脂の貼付に使用。
4
満足度:4.0
1.接着時間   テフロン系の樹脂を貼付時の接着時間がほんとに数秒で固定される。 2.接着の容易性   ボトルからの液だ...もっと読む
0人が参考にしています。
食品機械の接着
5
満足度:5.0
こちらの商品を選定した理由は食品安全衛生法に適合していることとポリアセタール樹脂(POM)とSUS304が接着できる商品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用 瞬間接着剤 88(難接着樹脂用)
アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z106 20g (高粘度タイプ)
アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z84 20g (低臭・低白化タイプ)
瞬間接着剤用 前処理剤 PR550 250ml(PP・PE用)
アルテコ 瞬間接着剤用 前処理剤 PR700 250ml(シリコン材用)
アルテコ 瞬間接着剤用硬化促進剤 PR150 250ml
メーカーアルテコアルテコアルテコアルテコアルテコアルテコ
通常価格1,130-1,1301,5404,2314,2312,010
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類瞬間接着剤-----
透明透明透明淡黄色淡黄色淡黄色
材質1主成分:シアノアクリレート主成分:シアノアクリレート主成分:シアノアクリレート主成分:アセトン主成分:イソプロピルアルコール、メチルシクロヘキサン主成分:シクロペンタン
使用温度範囲(℃)-10~60-10~60-10~60---
粘度水に近い食用ソースに近い水に近い---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト