ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルテコ 業務用 瞬間接着剤 731-B 耐衝撃20g

通常単価(税別)
822
税込単価
904
通常出荷日:1日目

【特長】・耐衝撃性があり、衝撃や振動のかかる箇所の接着に最適です。【用途】・金属同士の接着や金属と合成...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • JANコード
    4970754055013
  • 質量(g)
    33.000
  • トラスココード
    855-2840
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート
  • 使用温度範囲(℃)
    -10~60
  • タイプ
    プロ用(中容量)
  • 粘度
    植物性油に近い
  • 容量(g)
    20
  • 粘度(mPa・s)
    75
  • 固着時間(23℃)
    5~20秒

ご注意

  • 皮フ・指等に着いた場合は水やお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の診断を受けてください。

型番:

731-B-20G
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

731-B-20Gの仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
JANコード
4970754055013
質量(g)
33.000
トラスココード
855-2840
材質1
主成分:シアノアクリレート
使用温度範囲(℃)
-10~60
タイプ
プロ用(中容量)
粘度
植物性油に近い
容量(g)
20
粘度(mPa・s)
75
固着時間(23℃)
5~20秒
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
731-B-20G
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
822
( 904 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性があり、衝撃や振動のかかる箇所の接着に最適です。
【用途】
・金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着に。
・めっき面の接着に
【商品仕様】
・色:透明
・容量(g):20
・タイプ:業務用
・固着時間:15~20秒
・使用温度範囲(℃):-10~60℃
・粘度:植物性油に近い
・粘度(mPa・s):75
・縦(mm):30
・高さ(mm):190
・横(mm):90
・固着時間(23℃):5~20秒
・細口ノズル付
・JANコード:4970754055013
・トラスココード:855-2840
・質量:33g
【材質/仕上】
・主成分:シアノアクリレート
【セット内容/付属品】
・本体
・保存用AL袋(チャック付き)
・細口ノズル×2
・吸湿剤(シリカゲル)

ご注意

  • 皮フ・指等に着いた場合は水やお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の診断を受けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルテコ 業務用 瞬間接着剤 731-B 耐衝撃20gの型番731-B-20Gのページです。 型番731-B-20Gに関する仕様情報を記載しております。
アルテコ 業務用 瞬間接着剤 731-B 耐衝撃20gのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
シール機の修理
5
満足度:5.0
アルミの部品が折れてしまったが、この瞬間接着剤で接着できました。可動部分で多少負荷がかかるのですが大丈夫でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルテコ 業務用 瞬間接着剤 731-B 耐衝撃20g
アルテコ 業務用 瞬間接着剤 712-B 木工用20g
アルテコ 業務用 瞬間接着剤 713-B 多用途20g
アルテコ 業務用 瞬間接着剤 714-B スピードジェル20g
アルテコ 業務用 ゼリー状瞬間接着剤 721-B 硬化促進スプレー付き
アルテコ 工業用 瞬間接着剤 D 20g (難接着材用)
メーカーアルテコアルテコアルテコアルテコアルテコアルテコ
通常価格8229638228221,4221,130
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤--
透明透明透明透明透明-
JANコード49707540550134970754048015497075405001849707545053724970754651291-
質量(g)33.00033.00033.00041.00062.000-
トラスココード855-2840855-2836855-2837855-2838855-2839-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト