ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用 瞬間接着剤 711-B 金属・ゴム・プラ用 20g

通常単価(税別)
963
税込単価
1,059
通常出荷日:1日目

【特長】・金属・ゴム・硬質プラスチックを瞬間接着します【用途】・家庭用品・自動車部品などの接着・補修に...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • JANコード
    4970754047018
  • 質量(g)
    33.000
  • トラスココード
    855-2835
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート
  • 使用温度範囲(℃)
    -10~60
  • タイプ
    プロ用(中容量)
  • 粘度
    水に近い
  • 容量(g)
    20
  • 粘度(mPa・s)
    3
  • 固着時間(23℃)
    5~20秒

ご注意

  • 皮フ・指等に着いた場合は水やお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の診断を受けてください。

型番:

711-B-20G
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

711-B-20Gの仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
JANコード
4970754047018
質量(g)
33.000
トラスココード
855-2835
材質1
主成分:シアノアクリレート
使用温度範囲(℃)
-10~60
タイプ
プロ用(中容量)
粘度
水に近い
容量(g)
20
粘度(mPa・s)
3
固着時間(23℃)
5~20秒
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
711-B-20G
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
963
( 1,059 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属・ゴム・硬質プラスチックを瞬間接着します
【用途】
・家庭用品・自動車部品などの接着・補修に
・釣具の製作・修理に
【商品仕様】
・色:透明
・容量(g):20
・タイプ:業務用
・固着時間:3~5秒(23℃)
・使用温度範囲(℃):-10~60℃
・粘度:水に近い
・粘度(mPa・s):3
・縦(mm):30
・高さ(mm):190
・横(mm):90
・固着時間(23℃):5~20秒
・細口ノズル付
・金属・ゴム・硬質プラチック用
・JANコード:4970754047018
・トラスココード:855-2835
・質量:33g
【材質/仕上】
・主成分:シアノアクリレート
【セット内容/付属品】
・本体
・保存用AL袋(チャック付き)
・細口ノズル×2
・吸湿剤(シリカゲル)

ご注意

  • 皮フ・指等に着いた場合は水やお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の診断を受けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用 瞬間接着剤 711-B 金属・ゴム・プラ用 20gの型番711-B-20Gのページです。 型番711-B-20Gに関する仕様情報を記載しております。
業務用 瞬間接着剤 711-B 金属・ゴム・プラ用 20gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用 瞬間接着剤 711-B 金属・ゴム・プラ用 20g
アルテコ 業務用 瞬間接着剤 713-B 多用途20g
業務用 瞬間接着剤 ジェル (使い切りタイプ)
工業用 瞬間接着剤 88(難接着樹脂用)
アルテコ 業務用 ゼリー状瞬間接着剤 721-B 硬化促進スプレー付き
工業用 瞬間接着剤 D 2g×6本入り (難接着材用)
メーカーアルテコアルテコアルテコアルテコアルテコアルテコ
通常価格9638221,5401,130 -1,4221,190 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤-瞬間接着剤--
透明透明透明透明透明透明
JANコード49707540470184970754050018--4970754651291-
質量(g)33.00033.00040-62.000-
トラスココード855-2835855-2837--855-2839-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト