17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用 3Dプリンタ成形品表面処理・補強用キット モデリングコートスターターキット MC-STARTERKIT

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

業務用 3Dプリンタ成形品表面処理・補強用キット モデリングコートスターターキット

販売終了

型番

MC-STARTERKIT

2024年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・3Dプリンター造形物の埋め~コンパウンドまでの表面処理を行えるセットです
・2種類のコート剤をお試し頂けます
・塗付用筆や硬化促進剤、洗浄液、研磨ペーパー付きです
【用途】
・樹脂造形物(ABSなど)のコーティングに
・造形物(石こうなど)の補強に

ご注意

  • 皮フ・指などに着いた場合はお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の手当てを受けてください。布などに大量に付着すると発熱するのでやけどに注意してください。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4514957883198
質量(g)
1200
トラスココード
855-2861
材質1
瞬間接着剤主成分:シアノアクリレート
使用温度範囲(℃)
-10~60℃
タイプ
業務用(セット品)
材質2
硬化促進スプレー主成分:シクロペンタン
材質3
洗浄液主成分:アセトン

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト