ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルテコ ネジゆるみ止め剤 AY-1031 50ml

通常単価(税別)
1,966
税込単価
2,163
通常出荷日:1日目

【特長】・空気を遮断し、金属に接触することで硬化する金属用のねじゆるみ止め高強度接着剤です。・1液無溶...

詳細を確認
  • JANコード
    4970754953005
  • 質量(g)
    70.000
  • トラスココード
    855-2868
  • 材質1
    主成分:合成樹脂
  • 使用温度範囲(℃)
    ~120(連続使用想定)
  • 液色
  • 粘度(mPa・s)
    600
  • 容量(ml)
    50
  • 取り外し可否
    不可
  • 推奨硬化促進剤
    AY-910
  • 適合用途
    金属ねじ、ボルト、ナット、シャフトの固着
  • 容量(L)
    0.25

ご注意

  • 『一般消費者/個人』様向けの表記や取扱説明書の同梱はございません。※本品『工業/事業者』用商材です。
  • 皮フ・指等に着いた場合、すぐにふき取り、せっけんと水や湯水でよく洗い流してください。
  • 目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに眼科医の診断を受てください。
  • 注入、塗布、接着工程などの作業場には、局所排気装置を設置し環境を整えてください。
  • 皮フ・指等に着いた場合、すぐにふき取り、せっけんと水や湯水でよく洗い流してください。目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに眼科医の診断を受てください注入、塗布、接着工程などの作業場には、局所排気装置を設置し環境を整えてください。

型番:

AY1031-50ML
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AY1031-50MLの仕様・寸法情報

JANコード
4970754953005
質量(g)
70.000
トラスココード
855-2868
材質1
主成分:合成樹脂
使用温度範囲(℃)
~120(連続使用想定)
液色
粘度(mPa・s)
600
容量(ml)
50
取り外し可否
不可
推奨硬化促進剤
AY-910
適合用途
金属ねじ、ボルト、ナット、シャフトの固着
容量(L)
0.25
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AY1031-50ML
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,966
( 2,163 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気を遮断し、金属に接触することで硬化する金属用のねじゆるみ止め高強度接着剤です。
・1液無溶剤系で、金属同士の接着にも使える中粘度タイプになります(要圧着)。
【用途】
・金属ねじ・ボルト・ナット類の固着に。
・金属部品のシールや防錆/防食。
・金属同士の接着に。
【材質】
・主成分:合成樹脂
【セット内容】
・本体(遮光低密度ポリエチレン容器)

ご注意

  • 『一般消費者/個人』様向けの表記や取扱説明書の同梱はございません。※本品『工業/事業者』用商材です。
  • 皮フ・指等に着いた場合、すぐにふき取り、せっけんと水や湯水でよく洗い流してください。
  • 目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに眼科医の診断を受てください。
  • 注入、塗布、接着工程などの作業場には、局所排気装置を設置し環境を整えてください。
  • 皮フ・指等に着いた場合、すぐにふき取り、せっけんと水や湯水でよく洗い流してください。目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに眼科医の診断を受てください注入、塗布、接着工程などの作業場には、局所排気装置を設置し環境を整えてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルテコ ネジゆるみ止め剤 AY-1031 50mlの型番AY1031-50MLのページです。 型番AY1031-50MLに関する仕様情報を記載しております。
アルテコ ネジゆるみ止め剤 AY-1031 50mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルテコ ネジゆるみ止め剤 AY-1031 50ml
アルテコ ネジゆるみ止め剤 AY-1021 50ml
50ml ねじゆるみ止め剤
50ml ねじゆるみ止め剤(高強度)
50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・中粘度)
50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)
メーカーアルテコアルテコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,9661,8914,0304,7114,0303,748
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード49707549530054970754952008----
質量(g)70.00070.000----
トラスココード855-2868855-2867----
材質1主成分:合成樹脂主成分:合成樹脂----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト