17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

岩下 フットスイッチ FS04 (1363001)

通常単価(税別)
6,299
税込単価
6,929
通常出荷日:4日目

【特長】・コントローラに接続し、ON/OFFを制御する足踏み式スイッチです。【用途】・ディスペンサーの...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    フットスイッチ
  • トラスココード
    855-6007
  • 質量(g)
    340

型番:

FS04
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS04の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
フットスイッチ
トラスココード
855-6007
質量(g)
340

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS04
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,299
( 6,929 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コントローラに接続し、ON/OFFを制御する足踏み式スイッチです。
【用途】
・ディスペンサーのスイッチとして使用します。
【商品仕様】
・4ピンコネクタ
・コード長さ:1.5m
・トラスココード:855-6007
・質量:340g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

岩下 フットスイッチ FS04 (1363001)の型番FS04のページです。 型番FS04に関する仕様情報を記載しております。
岩下 フットスイッチ FS04 (1363001)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
岩下 フットスイッチ FS04 (1363001)
パイロット フットスイッチ (1S入)
バレルスタンド SS04 Ver.3
パイロット フットスイッチ用コネクタ (1個入)
パイロット AF用フットスイッチ (1S入)
岩下 バレルキャップTC30N 50個入り
メーカー岩下オートニクス(ディスペンサー関連)岩下オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)岩下
通常価格6,2999,9004,6582,88610,9851,812
通常出荷日4日目7日目4日目8日目7日目1日目
その他オプション-オプション--オプション
詳細タイプフットスイッチ-----
トラスココード855-6007-194-8203--855-5989
質量(g)340-280--96.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト