17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

岩下 バレルキャップTC30N 50個入り【50個入り】

通常単価(税別)
1,812
税込単価
1,993
通常出荷日:1日目

【特長】・バレル保管時の液漏れを防止します。・吐出する材料を入れるバレルのフタとして使用します。・バレ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    855-5989
  • 質量(g)
    96.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合バレル
    PS30S、PS50S
  • JANコード
    4560248754951

型番:

TC30N/50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

TC30N/50の仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
855-5989
質量(g)
96.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合バレル
PS30S、PS50S
JANコード
4560248754951

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TC30N/50
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,812
( 1,993 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バレル保管時の液漏れを防止します。
・吐出する材料を入れるバレルのフタとして使用します。
・バレルの上部に取り付ける保管用キャップです。
【商品仕様】
・適合バレル:PS30S、PS50S
・岩下 バレルキャップTC30N 50個入り
・トラスココード:855-5989
・質量:96g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

岩下 バレルキャップTC30N 50個入りの型番TC30N/50のページです。 型番TC30N/50に関する仕様情報を記載しております。
岩下 バレルキャップTC30N 50個入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
岩下 バレルキャップTC30N 50個入り
チップキャップ
バレルスタンド SS04 Ver.3
ディスペンサコントローラー 標準タイプ
STDニードル MNシリーズ
PTFEニードル
メーカー岩下岩下岩下岩下岩下岩下
通常価格1,8122,4004,65884,07614,672 -4,328 -
通常出荷日1日目1日目4日目18日目8日目8日目
その他オプションオプションオプション-オプションオプション
トラスココード855-5989836-3239194-8203819-8972--
質量(g)96.00037280140028068.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリエチレン--針:ステンレス(SUS304)針:PTFE
適合バレルPS30S、PS50SS型バレル共通----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト