17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルシリンジ塗布機用パーツ交換用パーツ【2~40個入り】

通常単価(税別)
12,68118,750特別価格
税込単価
13,94920,625特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【用途】・交換用シリンジ10ml・交換用チップキャップ・交換用シリンジ30ml

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

最小発注数量
黒シリンジバレル10ml
0079340972636
836-6457
312.000
18.36
1パック

40個入り

黒シリンジバレル30ml
0079340972643
836-6460
486.000
25.25
1パック

20個入り

透明
透明シリンジバレル10ml
0079340972070
836-6456
312.000
18.36
1パック

40個入り

シリンジエアアダプター10ml
0079340972087
836-6455
18.000
-
1パック

2個入り

透明
透明シリンジバレル30ml
0079340972445
836-6459
450.000
25.25
1パック

20個入り

シリンジエアアダプター30ml
0079340972452
836-6458
47.000
-
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,750
( 20,625 )
1日目
16,24114,543
( 15,997 )
1日目
17,961
( 19,757 )
1日目
12,68111,355
( 12,491 )
1日目
15,125
( 16,638 )
1日目
14,74313,202
( 14,522 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・交換用シリンジ10ml
・交換用チップキャップ
・交換用シリンジ30ml

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルシリンジ塗布機用パーツ交換用パーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルシリンジ塗布機用パーツ交換用パーツ
ペリスタルテック用チューブ交換用チューブ
パイロット 交換用手元スイッチ (10個入)
パイロット AF用フットスイッチ用コネク (1個入)
ディスペンサ用手元スイッチ 2ピンコネクタ用
受台-ふっ素樹脂チューブ用
メーカーヘンケルヘンケルオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)武蔵エンジニアリングオートニクス(ディスペンサー関連)
通常価格12,681-24,727 -5,3163,0006,0004,204
通常出荷日1日目1日目〜7日目7日目1日目7日目
その他オプション---オプションオプション
適合機種デジタルシリンジ塗布機-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト