17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト デジタルシリンジ塗布機 883976J
  • ロックタイト デジタルシリンジ塗布機

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロックタイト デジタルシリンジ塗布機

販売終了

型番

883976J

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・セミオートマチックのシリンジ塗布機です
・液状、ペースト状の接着剤を10ml、30mlのシリンジで塗布できます
・対応外の容器の場合は、付属のシリンジに移し替えることができます
・圧力・塗布時間による塗布量のコントロール、点塗布、ビード塗布、充填などの用途に合わせて使い分けが可能です
【用途】
・接着剤の塗布に

指定中の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
0079340986664
トラスココード
836-6454
質量(g)
2500.0
奥行(mm)
165
高さ(mm)
178
幅(mm)
152
吐出時間調整範囲(秒)
0.1~60
吐出圧調整範囲(MPa)
0.01~0.7
電源(V)
AC100/200

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト