17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペリスタルテック用チューブ交換用チューブ

通常単価(税別)
24,72733,836
税込単価
27,20037,220
通常出荷日:1日目~8日目

フッ素樹脂製の透明なペリスタルテックポンプ交換用チューブです。

  • 長さ(m)
    20
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

外径(mm)

内径(mm)

最小発注数量
透明
4976742513787
836-6469
41.000
ふっ素樹脂(PTFE)
2.0
1.4
1個
4976742513800
836-6471
71.000
ふっ素樹脂(PTFE)
3.2
2.4
1個
4976742513794
836-6470
58
ふっ素樹脂(PTFE)
2.5
1.7
1個
透明
4976742513770
836-6468
33.000
フッ素樹脂(PTFE)
1.6
1.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,845
( 29,530 )
1日目
33,836
( 37,220 )
1日目
24,727
( 27,200 )
8日目
28,911
( 31,802 )
4日目

詳細情報

基本情報

フッ素樹脂製の透明なペリスタルテックポンプ交換用チューブです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペリスタルテック用チューブ交換用チューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペリスタルテック用チューブ交換用チューブ
アダプターチューブ
受台-ふっ素樹脂チューブ用
チュービングディスペンサー用PTFEチューブ
チュービングディスペンサー用シリコンチューブ
アダプターチューブ用Oリング
メーカーヘンケル武蔵エンジニアリングオートニクス(ディスペンサー関連)武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリングアズワン
通常価格24,727-3,0004,2043,838 -5,688742
通常出荷日1日目〜1日目7日目1日目1日目12日目
長さ(m)20-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト