ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルテコ 瞬間接着剤用ノズル MN02(細) 15本入【15個入り】

通常単価(税別)
241
税込単価
265
通常出荷日:1日目

【特長】・瞬間接着剤パワーエース用のノズルです。・少量塗布が可能で細かい部分の接着作業に最適な細いタイ...

詳細を確認
  • その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4514957868119
  • 質量(g)
    4.1
  • トラスココード
    855-2877
  • 材質1
    ポリエチレン
  • 色詳細
    白色透明
  • 全長(mm)
    44
  • 適合本体
    PA-S01
  • 内径(mm)

ご注意

  • 着脱時に接着剤が飛び出すことがあるので注意してください。

型番:

PA-MN02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (15個入り)

PA-MN02の仕様・寸法情報

その他
その他
オプション
JANコード
4514957868119
質量(g)
4.1
トラスココード
855-2877
材質1
ポリエチレン
色詳細
白色透明
全長(mm)
44
適合本体
PA-S01
内径(mm)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PA-MN02
最小発注数量
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
241
( 265 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・瞬間接着剤パワーエース用のノズルです。
・少量塗布が可能で細かい部分の接着作業に最適な細いタイプです。
・弊社工業用品番容器(2g,20g,50g,100g)にも対応可
【用途】
・細部の接着に。
・容器の封止(接着剤の硬化防止)
【商品仕様】
・色:白色透明
・全長(mm):44
・内径(mm):3Φ
・材質:PE
・縦(mm):118
・厚さ(mm):4
・横(mm):75
・1袋15本入り
・JANコード:4514957868119
・トラスココード:855-2877
・質量:4.1g
【材質/仕上】
・ポリエチレン
【セット内容/付属品】
・本体×15本
・吊下げ式OPP袋

ご注意

  • 着脱時に接着剤が飛び出すことがあるので注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルテコ 瞬間接着剤用ノズル MN02(細) 15本入の型番PA-MN02のページです。 型番PA-MN02に関する仕様情報を記載しております。
アルテコ 瞬間接着剤用ノズル MN02(細) 15本入のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
瞬間接着剤をピンポイントに
5
満足度:5.0
瞬間接着剤は付け過ぎると効果半減。これを使って、点付けすることで本来の接着力を発揮する。さらにアルテコのスプレープライマ...もっと読む
0人が参考にしています。
瞬間接着剤の細部での接着
5
満足度:5.0
接着箇所が細部で周辺に接着剤が付くことを避けるために使用しました。 細部に少量出すことが出来ました。
0人が参考にしています。
瞬間接着剤の容器に装着して使用
5
満足度:5.0
接着剤を部材に流し込むような使い方をする際には必須のノズルです。消耗品ですが、接着剤がノズル先端のほうに固まった場合はカ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルテコ 瞬間接着剤用ノズル MN02(細) 15本入
ロックタイト 4090用ノズル(2液混合ミキシングノズル)
パイロット ニードルホルダー (10本入)
STDニードル MNシリーズ
標準ニードル MNシリーズ
パイロット ノズルアダプター (1個入)
メーカーアルテコヘンケルオートニクス(ディスペンサー関連)岩下岩下オートニクス(ディスペンサー関連)
通常価格2411,34810,85014,672 -2,0003,000
通常出荷日1日目1日目9日目8日目1日目〜7日目
その他その他---
その他オプション--オプションオプションオプション
JANコード4514957868119-----
質量(g)4.1-----
トラスココード855-2877-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト