17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ICOMES 高粘度液体の微量吐出ディスペンサー Tofutty

販売終了

型番

MSIC06-01

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・高粘度液体の微量吐出ディスペンサーです。
・コードレスなので、電源やコンプレッサーとの接続不要です。
・小型、軽量です。
・Φ8マイクロアクチュエータによる直圧制御により高い精度を実現します。
・液剤をプランジャで直接押す方式のため、作業環境に応じたパラメータ設定が不要です。
【用途】
・接着剤やシリコン系/フッ素系オイルの精密塗布に。
・主に嫌気性接着剤、UV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル等にご使用いただけます。
【材質】
・ABS樹脂
・シリンジ:PP樹脂
【セット内容】
・単4形ニッケル水素電池1本
・専用カートリッジ1セット(透明シリンジ1本、Oリングプランジャ1個)
・テーパーノズル(22G)1本
・ニードルキャップ1個
・検査成績書●クイックガイド

ご注意

  • 強酸性、強アルカリ性、アセトン、トリクロロエチレンなど本体破損を招く薬品は仕様しないで下さい。
  • 本製品は防水仕様ではありません。
  • 仕様値を外れた粘度液剤を吐出すると、精度が低下する場合があります。

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
ディスペンサー型接着剤
JANコード
4589662520010
質量(g)
75.000
トラスココード
855-2881
材質1
ABS樹脂
高さ(mm)
38
長さ(mm)
149
幅(mm)
22
材質2
シリンジ:PP樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト