ファクトリーサプライ用品技術窓口

リーク ストップ シーラー 8532

通常単価(税別)
1,450
税込単価
1,595
通常出荷日:1日目

【特長】・40~50分で塗装可能なシーラーです。・耐水性、耐油性にも優れます。【用途】・車体外部、内部...

詳細を確認
  • その他
  • トラスココード
    775-7492
  • JANコード
    4901690365430
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    主成分:ニトリルゴム
  • 色詳細
    オフホワイト
  • 容量(ml)
    150

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

8532
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8532の仕様・寸法情報

その他
トラスココード
775-7492
JANコード
4901690365430
質量(g)
200.000
材質1
主成分:ニトリルゴム
色詳細
オフホワイト
容量(ml)
150
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8532
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,450
( 1,595 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・40~50分で塗装可能なシーラーです。
・耐水性、耐油性にも優れます。
【用途】
・車体外部、内部の接合部や合わせ目など、細いすき間のシールに。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーク ストップ シーラー 8532の型番8532のページです。 型番8532に関する仕様情報を記載しております。
リーク ストップ シーラー 8532のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リーク ストップ シーラー 8532
ファインボデーシーラー ソーセージパック 8767
ファインボデーシーラー カートリッジ 8766
ファインボデーシーラー 8768
ウレタンボデーシーラー
自動車ボディシーリング剤鈑金白色シーラーF
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンセメダイン
通常価格1,4502,4802,8291,9861,488 -710
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
その他ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
トラスココード775-7492835-8900835-8899835-8901--
JANコード4901690365430454745202199445474520219874547452293551--
質量(g)200.000540.000600.000210.000--
材質1主成分:ニトリルゴム主成分:変成シリコン樹脂主成分:変成シリコン樹脂主成分:変成シリコン樹脂主成分:ウレタン樹脂-

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト