ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファインボデーシーラー ソーセージパック 8767

通常単価(税別)
2,480
税込単価
2,728
通常出荷日:1日目

【特長】・乾燥が早い上、塗布後に早めに塗装でき、ブリスターが発生しにくいシーラーです。・アルコールを含...

詳細を確認
  • ホワイト
  • トラスココード
    835-8900
  • JANコード
    4547452021994
  • 質量(g)
    540.000
  • 材質1
    主成分:変成シリコン樹脂
  • 容量(ml)
    320

ご注意

  • アルコールを含有する塗料を使用してもシーラーの硬化不良は起こりません。
  • 湿気硬化反応過程で気体等を発生しないため、シーラー塗布後、すぐに塗装を行っても気泡を発生することはありません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • アルコールを含有する塗料を使用してもシーラーの硬化不良は起こりません。湿気硬化反応過程で気体等を発生しないため、シーラー塗布後、すぐに塗装を行っても気泡を発生することはありません。

型番:

8767
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8767の仕様・寸法情報

ホワイト
トラスココード
835-8900
JANコード
4547452021994
質量(g)
540.000
材質1
主成分:変成シリコン樹脂
容量(ml)
320

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8767
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,480
( 2,728 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾燥が早い上、塗布後に早めに塗装でき、ブリスターが発生しにくいシーラーです。
・アルコールを含有する塗料や水性塗料による硬化不良が起きません。
・伸びがよく、ハケ目もきれいに残ります。
・3M[[TM上]]ソーセージパック用エアーガン8006または3M[[TM上]]ソーセージパック用ハンドガン8013で使用します。
【用途】
・車体接合部のシールに。
【材質】
・主成分:変成シリコン樹脂

ご注意

  • アルコールを含有する塗料を使用してもシーラーの硬化不良は起こりません。
  • 湿気硬化反応過程で気体等を発生しないため、シーラー塗布後、すぐに塗装を行っても気泡を発生することはありません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • アルコールを含有する塗料を使用してもシーラーの硬化不良は起こりません。湿気硬化反応過程で気体等を発生しないため、シーラー塗布後、すぐに塗装を行っても気泡を発生することはありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファインボデーシーラー ソーセージパック 8767の型番8767のページです。 型番8767に関する仕様情報を記載しております。
ファインボデーシーラー ソーセージパック 8767のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファインボデーシーラー ソーセージパック 8767
ファインボデーシーラー 8768
ファインボデーシーラー カートリッジ 8766
リーク ストップ シーラー 8532
ウレタンボデーシーラー
スリーボンド 嫌気性無溶剤シール剤 TB1130 250g 白色
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーボンド
通常価格2,4801,9862,8291,4501,488 -9,307
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目19日目
ホワイトホワイトホワイトその他ホワイトホワイト
トラスココード835-8900835-8901835-8899775-7492--
JANコード4547452021994454745229355145474520219874901690365430--
質量(g)540.000210.000600.000200.000--
材質1主成分:変成シリコン樹脂主成分:変成シリコン樹脂主成分:変成シリコン樹脂主成分:ニトリルゴム主成分:ウレタン樹脂-

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト