ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファインボデーシーラー カートリッジ 8766

通常単価(税別)
2,916
税込単価
3,208
通常出荷日:1日目

【特長】・乾燥が早い上、塗布後に早めに塗装でき、ブリスターが発生しにくいシーラーです。・アルコールを含...

詳細を確認
  • ホワイト
  • トラスココード
    835-8899
  • JANコード
    4547452021987
  • 質量(g)
    600.000
  • 材質1
    主成分:変成シリコン樹脂
  • 容量(ml)
    333

ご注意

  • アルコールを含有する塗料を使用してもシーラーの硬化不良は起こりません。
  • 湿気硬化反応過程で気体等を発生しないため、シーラー塗布後、すぐに塗装を行っても気泡を発生することはありません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • アルコールを含有する塗料を使用してもシーラーの硬化不良は起こりません。湿気硬化反応過程で気体等を発生しないため、シーラー塗布後、すぐに塗装を行っても気泡を発生することはありません。

型番:

8766
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8766の仕様・寸法情報

ホワイト
トラスココード
835-8899
JANコード
4547452021987
質量(g)
600.000
材質1
主成分:変成シリコン樹脂
容量(ml)
333

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8766
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,916
( 3,208 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾燥が早い上、塗布後に早めに塗装でき、ブリスターが発生しにくいシーラーです。
・アルコールを含有する塗料や水性塗料による硬化不良が起きません。
・伸びがよく、ハケ目もきれいに残ります。
【用途】
・車体外部、内部の接合部や合わせ目などの巾の広いすき間のシールに。
【材質】
・主成分:変成シリコン樹脂

ご注意

  • アルコールを含有する塗料を使用してもシーラーの硬化不良は起こりません。
  • 湿気硬化反応過程で気体等を発生しないため、シーラー塗布後、すぐに塗装を行っても気泡を発生することはありません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • アルコールを含有する塗料を使用してもシーラーの硬化不良は起こりません。湿気硬化反応過程で気体等を発生しないため、シーラー塗布後、すぐに塗装を行っても気泡を発生することはありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファインボデーシーラー カートリッジ 8766の型番8766のページです。 型番8766に関する仕様情報を記載しております。
ファインボデーシーラー カートリッジ 8766のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファインボデーシーラー カートリッジ 8766
ファインボデーシーラー 8768
ファインボデーシーラー ソーセージパック 8767
リーク ストップ シーラー 8532
ウレタンボデーシーラー
発泡体(2液タイプ)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン信越化学工業
通常価格2,9162,0542,5551,5001,533 -22,178
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目4日目
ホワイトホワイトホワイトその他ホワイトその他
トラスココード835-8899835-8901835-8900775-7492--
JANコード4547452021987454745229355145474520219944901690365430--
質量(g)600.000210.000540.000200.000--
材質1主成分:変成シリコン樹脂主成分:変成シリコン樹脂主成分:変成シリコン樹脂主成分:ニトリルゴム主成分:ウレタン樹脂-

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト