17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M ソーセージパック用エアーガン 8016

通常単価(税別)
41,290
税込単価
45,419
通常出荷日:1日目

【特長】・3M[[TM上]]ソーセージパックシーラー専用のエアーガンです。・シーラーの切れがよく、吐出...

詳細を確認

    型番:

    8016
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    8016の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8016
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,290
    ( 45,419 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・3M[[TM上]]ソーセージパックシーラー専用のエアーガンです。
    ・シーラーの切れがよく、吐出量の調節ができます。
    ・従来品から、人間工学に基づいたデザインの採用、さらなる軽量化、動作音の低減を実現しています。
    【商品仕様】
    ・ソーセージパック用エアーガン 8016
    ・JANコード:4549395015573
    ・トラスココード:835-8902
    ・質量:1000g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3M ソーセージパック用エアーガン 8016の型番8016のページです。 型番8016に関する仕様情報を記載しております。
    3M ソーセージパック用エアーガン 8016のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M ソーセージパック用エアーガン 8016
    ファインボデーシーラー ソーセージパック 8767
    シーリング剤(一般電気用)
    シーリング 一般工業用
    一般電気用RTVゴム
    コーティング剤 一般電気用
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンアズワン信越化学工業信越化学工業信越化学工業
    通常価格41,2902,5552,4201,583 -1,297 -2,734 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト