ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコーン粘着シートパッチシール用シール材 テープタイプ

通常単価(税別)
9,789
税込単価
10,768
通常出荷日:5日目

【特長】・土木用防水シリコーン粘着シールです。・シーラントマスター300の代用としてパッチシールのシー...

詳細を確認
  • グレー
  • トラスココード
    855-8646
  • 材質1
    主成分:シリコーン
  • 質量(g)
    290.000

ご注意

  • 開封と同時に硬化が始まりますので使用する際はご注意下さい。
  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。
  • 使用前は施工面を清掃。濡れた面は施工不可。本番施工前にカット品で接着性の確認要
  • 開封と同時に硬化が始まりますので使用する際はご注意下さい。

型番:

PATCH-TAPE-25X3000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PATCH-TAPE-25X3000の仕様・寸法情報

グレー
トラスココード
855-8646
材質1
主成分:シリコーン
質量(g)
290.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PATCH-TAPE-25X3000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,789
( 10,768 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・土木用防水シリコーン粘着シールです。
・シーラントマスター300の代用としてパッチシールのシール施工に使用できます。
・インフラ、建築物の漏水補修
・FRP、金属(鉄:SUS)、ガラス、木材にも貼り付けるだけで簡単接着施工
・単体ではシーリング材のパテ状の材料として隙間充填にも使用も可能
【用途】
・建設・土木用防水シール施工用に。
・シールの端部のめくれの防止
・支柱の根巻の防食、防水
・フランジ、パッキン、配管、防食用途
【材質】
・主成分:シリコーン

ご注意

  • 開封と同時に硬化が始まりますので使用する際はご注意下さい。
  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。
  • 使用前は施工面を清掃。濡れた面は施工不可。本番施工前にカット品で接着性の確認要
  • 開封と同時に硬化が始まりますので使用する際はご注意下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーン粘着シートパッチシール用シール材 テープタイプの型番PATCH-TAPE-25X3000のページです。 型番PATCH-TAPE-25X3000に関する仕様情報を記載しております。
シリコーン粘着シートパッチシール用シール材 テープタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーン粘着シートパッチシール用シール材 テープタイプ
建設・土木用防水シリコーン粘着シート シンエツパッチシール ロールタイプ
建設・土木用防水シリコーン粘着シート パッチシールクロス(ガラスクロス補強タイプ)
建設・土木用防水シリコーン粘着シート シンエツパッチシール
屋外タンク底部雨水浸入防止用シリコーン粘着シート イヌバシール シートタイプ
屋外タンク底部雨水浸入防止用シリコーン粘着シート イヌバシール ロール 445g
メーカー信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業
通常価格9,78912,30831,40517,65617,8629,998
通常出荷日5日目5日目11日目6日目6日目4日目
グレーグレーホワイトグレーグレーグレー
トラスココード855-8646855-8645855-8642486-6479486-6461855-8644
材質1主成分:シリコーン主成分:シリコーン-主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーン
質量(g)290.000445.000885656/セット656/セット445.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト