17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

建設・土木用防水シリコーン粘着シート シンエツパッチシール ロールタイプ

通常単価(税別)
12,308
税込単価
13,539
通常出荷日:5日目

【特長】・優れた作業性と信頼性を兼ね備えた建設・土木用防水シリコーン粘着シートです。・防水施工の簡略化...

詳細を確認
  • グレー
  • トラスココード
    855-8645
  • 材質1
    主成分:シリコーン
  • 質量(g)
    445.000

ご注意

  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。

型番:

HNS-200-P-50X3000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HNS-200-P-50X3000の仕様・寸法情報

グレー
トラスココード
855-8645
材質1
主成分:シリコーン
質量(g)
445.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HNS-200-P-50X3000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,308
( 13,539 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた作業性と信頼性を兼ね備えた建設・土木用防水シリコーン粘着シートです。
・防水施工の簡略化と長期信頼性を実現します。
【用途】
・建設・土木用防水。

ご注意

  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建設・土木用防水シリコーン粘着シート シンエツパッチシール ロールタイプの型番HNS-200-P-50X3000のページです。 型番HNS-200-P-50X3000に関する仕様情報を記載しております。
建設・土木用防水シリコーン粘着シート シンエツパッチシール ロールタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
建設・土木用防水シリコーン粘着シート シンエツパッチシール ロールタイプ
建設・土木用防水シリコーン粘着シート シンエツパッチシール
建設・土木用防水シリコーン粘着シート パッチシールクロス(ガラスクロス補強タイプ)
屋外タンク底部雨水浸入防止用シリコーン粘着シート イヌバシール シートタイプ
シリコーン粘着シートパッチシール用シール材 テープタイプ
屋外タンク底部雨水浸入防止用シリコーン粘着シート イヌバシール ロール 445g
メーカー信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業
通常価格12,30817,65631,40517,8629,7899,998
通常出荷日5日目6日目11日目6日目5日目4日目
グレーグレーホワイトグレーグレーグレー
トラスココード855-8645486-6479855-8642486-6461855-8646855-8644
材質1主成分:シリコーン主成分:シリコーン-主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーン
質量(g)445.000656/セット885656/セット290.000445.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト