17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋外タンク底部雨水浸入防止用シリコーン粘着シート イヌバシール ロール 445g

通常単価(税別)
9,998
税込単価
10,998
通常出荷日:4日目

【特長】・優れた作業性と信頼性を兼ね備えた屋外タンク底部雨水浸入防止措置用のシリコーン粘着シートです。...

詳細を確認
  • グレー
  • トラスココード
    855-8644
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~180
  • 材質1
    主成分:シリコーン
  • 質量(g)
    445.000

ご注意

  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。

型番:

HNS-200-I-50X3000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HNS-200-I-50X3000の仕様・寸法情報

グレー
トラスココード
855-8644
使用温度範囲(℃)
-40~180
材質1
主成分:シリコーン
質量(g)
445.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HNS-200-I-50X3000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,998
( 10,998 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた作業性と信頼性を兼ね備えた屋外タンク底部雨水浸入防止措置用のシリコーン粘着シートです。
・プライマーレスのため、工期の大幅短縮が実現出来ます。
【用途】
・屋外タンク底部雨水浸入防止用。

ご注意

  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外タンク底部雨水浸入防止用シリコーン粘着シート イヌバシール ロール 445gの型番HNS-200-I-50X3000のページです。 型番HNS-200-I-50X3000に関する仕様情報を記載しております。
屋外タンク底部雨水浸入防止用シリコーン粘着シート イヌバシール ロール 445gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外タンク底部雨水浸入防止用シリコーン粘着シート イヌバシール ロール 445g
屋外タンク底部雨水浸入防止用シリコーン粘着シート イヌバシール ロール 885g
屋外タンク底部雨水浸入防止用シリコーン粘着シート イヌバシール シートタイプ
建設・土木用防水シリコーン粘着シート シンエツパッチシール
建設・土木用防水シリコーン粘着シート シンエツパッチシール ロールタイプ
建設・土木用防水シリコーン粘着シート パッチシールクロス(ガラスクロス補強タイプ)
メーカー信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業
通常価格9,99817,66617,86217,65612,30831,405
通常出荷日4日目8日目6日目6日目5日目11日目
グレーグレーグレーグレーグレーホワイト
トラスココード855-8644855-8643486-6461486-6479855-8645855-8642
使用温度範囲(℃)-40~180-40~180-40~180-40~180--40~180
材質1主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーン-
質量(g)445.000885656/セット656/セット445.000885
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト