17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:グレー

通常単価(税別)
4,1486,261
税込単価
4,5636,887
通常出荷日:1日目

【特長】・柔軟性・復元性・弾力性に優れたポリエチレン高発泡体です。・耐水性・断熱性に優れているため、目...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • グレー
  • 材質1
    高発泡ポリエチレン
  • 詳細タイプ
    すき間埋め
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適用目地幅

(mm)

直径

(mm)

長さ

(m)

トラスココード

JANコード

質量(g)

適合目地幅(mm)

引張強度(kgf/[[CM2]])

引張強度(N/[[CM2]])

最小発注数量
4~5
6
250
828-9140
4523767201214
800.0
4~5
5.29
15
2個
5~7
8
200
828-9141
4523767201221
800.0
5~7
2.54
13.4
2個
7~8
10
250
828-9142
4523767201238
1400.0
7~8
2.88
22.4
2個
9~11
13
150
828-9143
4523767201245
1400.0
9~11
2.82
37.7
2個
10~13
15
100
828-9144
4523767201252
1400.0
10~13
2.73
46.9
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,148
( 4,563 )
1日目
4,512
( 4,963 )
1日目
6,261
( 6,887 )
1日目
6,198
( 6,818 )
1日目
5,753
( 6,328 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性・復元性・弾力性に優れたポリエチレン高発泡体です。
・耐水性・断熱性に優れているため、目地のすき間埋めとして最適です。
【用途】
・包装資材から、土木建材用目地材や、ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:グレー
ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:ホワイト
フォームマルマル
弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル TR
弾性シーラントバックアップ材 角バッカー テープ付
ミナ フォームマルマル MM10-250 (サイズ10)
メーカー酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業トラスコ中山トラスコ中山酒井化学工業
通常価格4,148-3,405 -77 -559 -3,865 -28
通常出荷日1日目1日目〜8日目1日目1日目〜8日目
商品種類その他シーリング剤-シーリング剤シーリング剤-
グレーホワイト-ホワイトグレー-
材質1高発泡ポリエチレン高発泡ポリエチレン高発泡ポリエチレン---
詳細タイプすき間埋め-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト