17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 貼る漆喰粘着シート

通常単価(税別)
9,44189,271
税込単価
10,38598,198
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・表面基材に「漆喰(しっくい)」をコーティングした「貼る」タイプの漆喰粘着シートです。・自由に...

詳細を確認
  • ホワイト
  • 材質1
    基材:不織布
  • 材質2
    表面:漆喰
  • 材質3
    粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 切断にはカッターが必要です。
  • 切断にはカッターが必要です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

幅(mm)

RoHS?最小発注数量
4989999496758
837-0568
240.0
1.8
480
10
4個
4989999496765
837-0569
7500.0
20.0
960
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,441
( 10,385 )
4日目
89,271
( 98,198 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面基材に「漆喰(しっくい)」をコーティングした「貼る」タイプの漆喰粘着シートです。
・自由にカットでき、また再剥離も可能です。
・特殊加工により、気泡が抜けやすく、手貼りでも簡単に貼り付けできます。
・分解・吸着効果によって消臭性能に優れています。
・抗菌・抗ウイルス機能、ホルムアルデヒド分解機能に優れています。
【用途】
・壁内装リフォームに。
・密室空間の結露抑制や消臭に。

ご注意

  • 切断にはカッターが必要です。
  • 切断にはカッターが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 貼る漆喰粘着シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 貼る漆喰粘着シート
障子・フスマ補修シート
かくれん棒ねんどパテ
LOCTITE タイル接着材
セメント補修セット
流し込みモルタル
メーカートラスコ中山アサヒペン建築の友ヘンケルハンディ・クラウン家庭化学
通常価格9,441-607642 -1,1311,3401,254
通常出荷日1日目〜1日目3日目〜1日目3日目3日目
ホワイトホワイトその他グレーグレー
材質1基材:不織布-----
材質2表面:漆喰-----
材質3粘着剤:アクリル系-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト