17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TSファイバー プラスタ 6・9・12mm

TSファイバー プラスタ 6・9・12mm

通常単価(税別)
375429
税込単価
413472
通常出荷日:1日目

【特長】・左官材料のひび割れ抑制に効果抜群です・コテ離れが良く、仕上げの効率が上がります【用途】・セメ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    TSFP6MM【特長】
    ・左官材料のひび割れ抑制に効果抜群です。
    ・コテ離れが良く、仕上げの効率が上がります。
    【用途】
    ・セメントなど左官材料のひび割れ抑制。
    【商品仕様】
    ・色:透明
    ・容量(g):40
    ・繊維長さ(mm):6
    ・標準混入量:セメント1袋(25kg)に1袋(40g) 1:3モルタルの場合
    ・JANコード:4900349420124
    ・トラスココード:836-4976
    ・質量:40g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン
    TSFP12MM【特長】
    ・左官材料のひび割れ抑制に効果抜群です。
    ・コテ離れが良く、仕上げの効率が上がります。
    【用途】
    ・セメントなど左官材料のひび割れ抑制。
    【商品仕様】
    ・色:透明
    ・容量(g):40
    ・繊維長さ(mm):12
    ・標準混入量:セメント1袋(25kg)に1袋(40g) 1:3モルタルの場合
    ・JANコード:4900349420148
    ・トラスココード:836-4978
    ・質量:40g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン
    TSFP9MM【特長】
    ・左官材料のひび割れ抑制に効果抜群です。
    ・コテ離れが良く、仕上げの効率が上がります。
    【用途】
    ・セメントなど左官材料のひび割れ抑制。
    【商品仕様】
    ・色:透明
    ・容量(g):40
    ・繊維長さ(mm):9
    ・標準混入量:セメント1袋(25kg)に1袋(40g) 1:3モルタルの場合
    ・JANコード:4900349420131
    ・トラスココード:836-4977
    ・質量:40g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・標準混入量:セメント1袋(25kg)に1袋(40g) 1:3モルタルの場合・JANコード:4900349420124・トラスココード:836-4976・質量:40g【材質/仕上】・ポリプロピレン
    ・左官材料のひび割れ抑制に効果抜群です。・コテ離れが良く、仕上げの効率が上がります。・セメントなど左官材料のひび割れ抑制。・色:透明・容量(g):40・繊維長さ(mm):6
    2個
    ・標準混入量:セメント1袋(25kg)に1袋(40g) 1:3モルタルの場合・JANコード:4900349420131・トラスココード:836-4977・質量:40g【材質/仕上】・ポリプロピレン
    ・左官材料のひび割れ抑制に効果抜群です。・コテ離れが良く、仕上げの効率が上がります。・セメントなど左官材料のひび割れ抑制。・色:透明・容量(g):40・繊維長さ(mm):9
    2個
    ・標準混入量:セメント1袋(25kg)に1袋(40g) 1:3モルタルの場合・JANコード:4900349420148・トラスココード:836-4978・質量:40g【材質/仕上】・ポリプロピレン
    ・左官材料のひび割れ抑制に効果抜群です。・コテ離れが良く、仕上げの効率が上がります。・セメントなど左官材料のひび割れ抑制。・色:透明・容量(g):40・繊維長さ(mm):12
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    429
    ( 472 )
    1日目
    375
    ( 413 )
    1日目
    375
    ( 413 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・左官材料のひび割れ抑制に効果抜群です
    ・コテ離れが良く、仕上げの効率が上がります
    【用途】
    ・セメントなど左官材料のひび割れ抑制

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TSファイバー プラスタ 6・9・12mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TSファイバー プラスタ 6・9・12mm
    ABC クリートボンド 樹脂モルセット 9kgセット
    常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(アスファルト用)
    1.3kg 超速硬性水中セメント
    コンクリート補修剤 コンクリートリペア600
    デブコン フロアパッチFC 10lbセット
    メーカーテザックABC商会スリーボンドエスコスリーエムジャパンITW
    通常価格375-8,24638,7508747,77424,569
    通常出荷日1日目4日目11日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト