ファクトリーサプライ用品技術窓口

TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用 3.0kgセット

通常単価(税別)
8,834
税込単価
9,717
通常出荷日:5日目

【特長】・コンクリート・アスファルト補修材です。・速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰に...

詳細を確認
  • 商品種類
    コンクリート用補修剤
  • その他
  • 質量(g)
    3000
  • トラスココード
    856-1431
  • 色詳細
    グリーン
  • 容量
    樹脂1kg+混合骨材2.0kg
  • 施工面積([[M2]])
    0.55
  • 材質1
    メタクリル系
  • JANコード
    4545268518813
  • 可使時間
    10分
  • 硬化時間
    60分
  • 材質2
    樹脂:第四類第3石油類、骨材:セラミック

ご注意

  • 気温0~30℃の範囲で使用してください。

型番:

MV-8803L-55
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MV-8803L-55の仕様・寸法情報

商品種類
コンクリート用補修剤
その他
質量(g)
3000
トラスココード
856-1431
色詳細
グリーン
容量
樹脂1kg+混合骨材2.0kg
施工面積([[M2]])
0.55
材質1
メタクリル系
JANコード
4545268518813
可使時間
10分
硬化時間
60分
材質2
樹脂:第四類第3石油類、骨材:セラミック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MV-8803L-55
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,834
( 9,717 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート・アスファルト補修材です。
・速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。
・凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)
・樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)
・食品工場に適しています。
【用途】
・穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。
【商品仕様】
・色:グリーン
・容量(g):3000
・容量(ml):17?
・容量:樹脂1kg+混合骨材3.0kg
・硬化時間:60分
・施工面積([[M2]]):0.55
・可使時間:10分
・可使時間:10分
・ペースト状
・低臭タイプ
・トラスココード:856-1431
・質量:3kg
【材質/仕上】
・メタクリル系
・樹脂:第四類第3石油類 、骨材:セラミック

ご注意

  • 気温0~30℃の範囲で使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用 3.0kgセットの型番MV-8803L-55のページです。 型番MV-8803L-55に関する仕様情報を記載しております。
TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用 3.0kgセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用 3.0kgセット
TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 UW-7706
4.0kg コンクリート補修材
1.3kg コンクリート充填補修材
TC オッシャーコート グレー色 4.5kgセット
5.0kg コンクリート補修材(全天候型)
メーカータイムケミカルタイムケミカルエスコエスコタイムケミカルエスコ
通常価格8,83411,097 -1,922 -9039,3476,900
通常出荷日5日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品種類コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤--コンクリート用補修剤-
その他---グレー-
質量(g)30006000.0--4500-
トラスココード856-1431---835-6918-
色詳細グリーン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト