ファクトリーサプライ用品技術窓口

TC オッシャーコート グレー色 4.5kgセット

通常単価(税別)
9,347
税込単価
10,282
通常出荷日:1日目

【特長】・コンクリート・アスファルト補修材です。・速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰に...

詳細を確認
  • 商品種類
    コンクリート用補修剤
  • グレー
  • 質量(g)
    4500
  • トラスココード
    835-6918
  • 容量
    樹脂1kg+混合骨材3.5kg
  • 施工面積([[M2]])
    0.23
  • 材質1
    メタクリル系
  • JANコード
    4545268519964
  • 可使時間
    約5~10分(夏)、約30分(冬)
  • 硬化時間
    約40分(夏)、約120分(冬)
  • 材質2
    樹脂:第四類第3石油類、骨材:セラミック

ご注意

  • 気温0~30℃の範囲で使用してください。

型番:

MV-9905L-25
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MV-9905L-25の仕様・寸法情報

商品種類
コンクリート用補修剤
グレー
質量(g)
4500
トラスココード
835-6918
容量
樹脂1kg+混合骨材3.5kg
施工面積([[M2]])
0.23
材質1
メタクリル系
JANコード
4545268519964
可使時間
約5~10分(夏)、約30分(冬)
硬化時間
約40分(夏)、約120分(冬)
材質2
樹脂:第四類第3石油類、骨材:セラミック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MV-9905L-25
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,347
( 10,282 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート・アスファルト補修材です。
・速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。
・凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)
・樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)
・食品工場に適しています。
【用途】
・穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。
【商品仕様】
・色:グレー
・容量:樹脂1kg+混合骨材3.5kg
・硬化時間:約40分(夏)、約120分(冬)
・施工面積([[M2]]):0.23
・可使時間:約5~10分(夏)、約30分(冬)
・モルタル状
・トラスココード:835-6918
・質量:4.5kg
【材質/仕上】
・メタクリル系
・樹脂:第四類第3石油類、骨材:セラミック

ご注意

  • 気温0~30℃の範囲で使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TC オッシャーコート グレー色 4.5kgセットの型番MV-9905L-25のページです。 型番MV-9905L-25に関する仕様情報を記載しております。
TC オッシャーコート グレー色 4.5kgセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TC オッシャーコート グレー色 4.5kgセット
TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用 3.0kgセット
SPダンフリー(アスファルト用) 5.5kgセット
TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 UW-7706
TC オッシャーコート 硬化促進剤 (10本入)
4.0kg アスファルト
メーカータイムケミカルタイムケミカルシントーファミリータイムケミカルタイムケミカルエスコ
通常価格9,3478,8348,68411,097 -8,5172,616
通常出荷日1日目5日目5日目1日目〜4日目2日目
商品種類コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤-
グレーその他--その他-
質量(g)45003000-6000.0150.000-
トラスココード835-6918856-1431--819-5694-
容量樹脂1kg+混合骨材3.5kg樹脂1kg+混合骨材2.0kg--15g×10本-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト