17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チップソー“グローバルソー 板金達人”

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,04811,311
税込単価
9,95312,442

【特長】・細かい歯数設計で引掛かりやバタつき、切断材の変形を抑制し、きれいに切...

詳細情報を確認する
  • 刃厚 (mm)
    1.2
  • 内径 (mm)
    20
  • 穴径(mm)
    20
  • 切断能力(mm)鉄鋼
    1.2
  • 刃材質
    サーメット
  • 材質1
    台金:工具鋼

ご注意

  • ディスクグラインダーでは使用できません。
  • ディスクグラインダーでは使用できません。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    外径

    (mm)

    歯数(山数)

    (P)

    JANコード

    トラスココード

    最高回転速度

    重量

    (g)

    最小発注数量
    100
    48
    4920350004946
    836-1917
    13000rpm
    40
    1個
    125
    60
    4920350004953
    836-1918
    9600rpm
    80
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,311
    ( 12,442 )
    1日目
    9,048
    ( 9,953 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・細かい歯数設計で引掛かりやバタつき、切断材の変形を抑制し、きれいに切断できます。
    ・高精度切込制限ガードにより切断材への適正な送り量が得られ、刃先チップの欠損を抑制します。
    【用途】
    ・ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなどの切断に。
    ・板金用。
    【材質】
    ・台金:工具鋼
    ・チップ:サーメット

    ご注意

    • ディスクグラインダーでは使用できません。
    • ディスクグラインダーでは使用できません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    チップソー“グローバルソー 板金達人”のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    チップソー“グローバルソー 板金達人”
    ダイヤモンドチップソー “グローバルソー外壁達人”(窯業サイディングボード用)
    グローバルソー ステンレス用
    チップソー “グローバルソー王者”(ステンレス用)
    グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー
    グローバルソー ステンレス解体用
    メーカーモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキ
    通常価格9,048-7,474 -9,39317,10010,89013,983
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    刃厚(mm)1.21.61.51.21.61.8
    内径(mm)202020202020
    穴径(mm)20-----
    切断能力(mm)鉄鋼1.2-----
    刃材質サーメットダイヤ超硬サーメット(外径150~180mm)、超硬(外径305~355mm)ダイヤ超硬

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト