ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チップソー(鉄・ステンレス兼用)鉄鋼用チップソースタンダードタイプ

通常単価(税別)
7,8156,959
税込単価
8,5977,655
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・鉄鋼用チップソースタンダードタイプです。・比較的薄い切断材向きです。・刃室を浅くすることで左...

詳細を確認
  • ディスクグラインダーでは使用できません。
  • ディスクグラインダーでは使用できません。

型番:

FR-150N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FR-150Nの仕様・寸法情報

外径(mm)
150
刃厚(mm)
1.2
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
32
JANコード
4920350005066
トラスココード
836-1903
切断能力(mm)ステンレス
2
切断能力(mm)鉄鋼
4
最高回転速度
6000rpm
重量(g)
140

型番リスト

表示件数
型番
FR-150N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,8156,959
( 7,655 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄鋼用チップソースタンダードタイプです。
・比較的薄い切断材向きです。
・刃室を浅くすることで左右への振れを抑制し、直進性が向上しました。
【用途】
・鉄・ステンレス兼用。

ご注意

  • ディスクグラインダーでは使用できません。
  • ディスクグラインダーでは使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー(鉄・ステンレス兼用)鉄鋼用チップソースタンダードタイプの型番FR-150Nのページです。 型番FR-150Nに関する仕様情報を記載しております。
チップソー(鉄・ステンレス兼用)鉄鋼用チップソースタンダードタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソー(鉄・ステンレス兼用)鉄鋼用チップソースタンダードタイプ
鉄・ステンレス兼用 チップソー
一般鉄鋼用 チップソー
ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー BSS-180-38
チップソー “グローバルソー王者”(ステンレス用)
一般木工用 チップソー 黒鋭龍 KRS
メーカーモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキ
通常価格7,81510,5295,2005,60017,1004,600
通常出荷日1日目5日目2日目4日目1日目1日目
外径(mm)150180165180150180
刃厚(mm)1.21.41.41.81.21.6
内径(mm)202020202020
歯数(山数)(P)324040386052
JANコード492035000506649203500039014920350004090492035030098749203500050594920350003765

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト