ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チップソー “グローバルソー王者”(ステンレス用)

通常単価(税別)
17,10014,464
税込単価
18,81015,910
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・自社開発特殊チップで、従来の1.5倍の寿命です。・素早い切断でヤケ・バリ・カエリを残しません...

詳細を確認
  • ディスクグラインダーでは使用できません。
  • 高速砥石切断機では使用できません。
  • ディスクグラインダーでは使用できません。高速砥石切断機では使用できません。

型番:

FMS-150K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FMS-150Kの仕様・寸法情報

外径(mm)
150
刃厚(mm)
1.2
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
60
JANコード
4920350005059
トラスココード
836-1902
切断能力(mm)ステンレス
2
刃材質
サーメット(外径150~180mm)、超硬(外径305~355mm)
最高回転速度
6000rpm
重量(g)
140
材質1
台金:工具鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FMS-150K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,10014,464
( 15,910 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自社開発特殊チップで、従来の1.5倍の寿命です。
・素早い切断でヤケ・バリ・カエリを残しません。
・切断時の火花や粉じんも少ないクリーンカットです。
【用途】
・アングル鋼・パイプ・ハンガーレールなどの切断に。
・ステンレス用。

ご注意

  • ディスクグラインダーでは使用できません。
  • 高速砥石切断機では使用できません。
  • ディスクグラインダーでは使用できません。高速砥石切断機では使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー “グローバルソー王者”(ステンレス用)の型番FMS-150Kのページです。 型番FMS-150Kに関する仕様情報を記載しております。
チップソー “グローバルソー王者”(ステンレス用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソー “グローバルソー王者”(ステンレス用)
鉄・ステンレス兼用 チップソー
チップソー(鉄・ステンレス兼用)鉄鋼用チップソースタンダードタイプ
チップソー グローバルソー(アルミ・非鉄金属用) GA-165E
ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー BSS-180-38
一般鉄鋼用 チップソー
メーカーモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキ
通常価格17,10010,5297,8156,5525,6005,200
通常出荷日1日目5日目1日目4日目4日目2日目
外径(mm)150180150165180165
刃厚(mm)1.21.41.221.81.4
内径(mm)202020202020
歯数(山数)(P)604032503840
JANコード492035000505949203500039014920350005066492035000628549203503009874920350004090

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト