ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

モトユキ グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー

通常単価(税別)
4,7203,743
税込単価
5,1924,117
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ホワイトふっ素樹脂コーティングが、ヤニ・接着剤の付着を抑制します。・レーザースリットが不快音...

詳細を確認

型番:

ARB-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ARB-150の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ARB-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,7203,743
( 4,117 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホワイトふっ素樹脂コーティングが、ヤニ・接着剤の付着を抑制します。
・レーザースリットが不快音をカットします。
・耐摩耗チップ採用で長寿命を実現します。
【用途】
・木(木質系建材)、プラスチック(樹脂系)、アルミ(非鉄金属)、鉄(金属系建材・一般軟鋼材)
【商品仕様】
・外径(mm):150
・刃厚(mm):1.5
・刃数:52
・穴径(mm):20
・最高使用回転数(rpm):6000
・本体厚(mm):
・切断能力(mm):-
・JANコード:4920350005646
・トラスココード:836-1900
・質量:140g
【材質/仕上】
・台金:工具鋼
・チップ:超硬

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モトユキ グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソーの型番ARB-150のページです。 型番ARB-150に関する仕様情報を記載しております。
モトユキ グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モトユキ グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー
多種材切断用 万能刃 ARB
グローバルソー 万能刃
モトユキ アルミ専用チップソー
スーパーオールマイティー (多種材料切断)
万能型チップソー
メーカーモトユキモトユキモトユキモトユキ山真製鋸トラスコ中山
通常価格4,7205,2004,600 -9,2463,450 -1,685 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト