ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

モトユキ アルミ専用チップソー

通常単価(税別)
7,265
税込単価
7,992
通常出荷日:1日目

【特長】・アルミ専用のチップと刃型で、スピーディーな切断ができます。【用途】・アルミサッシ アルミ型材...

詳細を確認
  • ディスクグラインダーでは使用できません。

型番:

GA-150E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GA-150Eの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
GA-150E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,265
( 7,992 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ専用のチップと刃型で、スピーディーな切断ができます。
【用途】
・アルミサッシ アルミ型材の切断に。
【商品仕様】
・外径(mm):150
・切断能力(mm)アルミ:3
・刃厚(mm):1.4
・刃数:52
・穴径(mm):20
・最高使用回転数(rpm):6000
・JANコード:4920350005073
・トラスココード:836-1904
・質量:140g
【材質/仕上】
・台金:工具鋼
・チップ:超硬

ご注意

  • ディスクグラインダーでは使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モトユキ アルミ専用チップソーの型番GA-150Eのページです。 型番GA-150Eに関する仕様情報を記載しております。
モトユキ アルミ専用チップソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モトユキ アルミ専用チップソー
グローバルソー (アルミ専用)
アルミ用チップソー
モトユキ グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー
フェイスカッター 専用チップソー
アルミカット
メーカーモトユキモトユキアイウッドモトユキダイアトラスコ中山
通常価格7,2655,730 -3,774 -3,7445,1763,487 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト