17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

レーザービームソーオーロラ

通常単価(税別)
27,73035,925
税込単価
30,50339,518
通常出荷日:1日目

【特長】・極薄刃1.0~1.6mmなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

歯数(山数)

(P)

トラスココード

重量

(g)

最高使用回転数

最小発注数量
190
1.0
20
160
835-6096
210
5800rpm
1個
225
1.4
25.4
220
835-6097
340
4300rpm
1個
305
1.6
25.4
260
835-6098
400
3600rpm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,730
( 30,503 )
1日目
34,586
( 38,045 )
1日目
35,925
( 39,518 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極薄刃1.0~1.6mmなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。
・シャープな切れ味でアラミド繊維強化プラスチックなどの切断面に生じる繊維の「もつれ」もクリーンにカットします。
・世界最小ピッチ3.5mmです。
・極薄刃1.tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。
・極薄刃1.6tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。
【用途】
・アラミド繊維強化プラスティック(AFRP)の切断
・熱硬化性炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の切断。
・熱可塑性炭素繊維強化プラスチック(CFRTP)の切断。
・樹脂・プラスチック・FRPの切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザービームソーオーロラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザービームソーオーロラ
MSSメタルソー
HSSメタルソー
レーザービームソー“オーロラ”(複合材用)
LBS174
CMS 切断用メタルソー ホモ処理品 (ピッチ品)
メーカー谷テック谷テック谷テック谷テック谷テック岡崎精工
通常価格27,730-18,859 -17,037 -26,2837,650 -15,282 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目5日目2日目〜
主要切断材質樹脂ステンレス一般鉄鋼材--一般鉄鋼材 / ステンレス
刃材質超硬ハイス鋼ハイス鋼超硬--
材質台金:SKS--台金:SKS台金:SK材-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メタルソー(切断機カッター)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト