ツール用品技術窓口

確定しました

レーザービームソー“オーロラ”(複合材用)

通常単価(税別)
27,75026,282
税込単価
30,52528,910
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・極薄刃1.0~1.6mmで発熱が少ないため、熱可塑性炭素繊維強化プラスチックも材料を溶かさず...

詳細を確認

型番:

LBS-AURORA165X1.0X20HX140Z
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LBS-AURORA165X1.0X20HX140Zの仕様・寸法情報

内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
140
刃材質
超硬
トラスココード
835-6095
重量(g)
180
材質
台金:SKS
最高使用回転数
6700rpm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LBS-AURORA165X1.0X20HX140Z
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,75026,282
( 28,910 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極薄刃1.0~1.6mmで発熱が少ないため、熱可塑性炭素繊維強化プラスチックも材料を溶かさずきれいに切断可能です。
・シャープな切れ味で、アラミド繊維強化プラスチックなどの切断面に生じる繊維の「もつれ」もクリーンにカットします。
・世界最小ピッチ3.5mmです。
・極薄刃1.tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。
・極薄刃1.6tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。
【用途】
・アラミド繊維強化プラスチック(AFRP)の切断。
・熱硬化性炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の切断。
・熱可塑性炭素繊維強化プラスチック(CFRTP)の切断。
・樹脂・プラスチック・FRPの切断。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザービームソー“オーロラ”(複合材用)の型番LBS-AURORA165X1.0X20HX140Zのページです。 型番LBS-AURORA165X1.0X20HX140Zに関する仕様情報を記載しております。
レーザービームソー“オーロラ”(複合材用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザービームソー“オーロラ”(複合材用)
自在溝切カッター AJ120W21シリーズ
MSSメタルソー
HSSメタルソー
超硬カッター
LBS174
メーカー谷テック大日商谷テック谷テックレッキス工業谷テック
通常価格27,7509,00020,854 -18,839 -13,9508,172 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目9日目5日目
内径(mm)20---25-
歯数(山数)(P)14030----
刃材質超硬-ハイス鋼ハイス鋼--
トラスココード835-6095-----
重量(g)180----200

メタルソー(切断機カッター)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト