17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

木工用チップソー“V-BLADE”

木工用チップソー“V-BLADE”
  • 木工用チップソー“V-BLADE”
通常単価(税別)
1,801
税込単価
1,981
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・強靭なボディーで合板材・タテ挽でもブレにくいです。・充電丸鋸・深切丸鋸に対応します。・スクイ...

詳細を確認
  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
  • 提供不可:SDS、ミルシート
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

木工用チップソー V-BLADE φ190(外径190mm)の仕様

木工用チップソー V-BLADE φ190(外径190mm)の製品イメージ

木工用チップソー V-BLADE φ190(外径190mm)の製品イメージ

製品仕様

  • 外径:190mm
  • 刃厚:1.65mm
  • 刃数:52
  • 穴径:20mm
  • 最高使用回転数:8,000rpm
  • 切断能力(木材合板):68mm
  • 内径:20mm
  • 質量/質量単位:281g
  • 生産国:中国

注意・禁止事項

  • ※ ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

チップソー

チップソー切断機に取り付け、鉄工・ステンレス・非鉄金属(アルミ材)などを切断加工する刃物。

チップソー切断機に取り付け、鉄工・ステンレス・非鉄金属(アルミ材)などを切断加工する刃物。

特長

  • 切断砥石と比較して鉄工用・ステンレス用チップソーは切断速度が速く、切断面が美しく仕上がる。
  • 工具寿命が長い。

使用上の注意点

  • ※ 切断速度が速く切断面がきれいで粉じんを発生しません。
  • ※ 再研磨はなるべく早目に行うと刃先欠損防止に繋がります。

チップソーとは

本体を鋼で丸ノコ状に作り、刃先部分に超硬チップをロウ付し、刃先を研磨したものです。

本体を鋼で丸ノコ状に作り、刃先部分に超硬チップをロウ付し、刃先を研磨したものです。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

トラスココード

切断能力(mm)木材合板

最高使用回転数(rpm)

重量

(g)

最小発注数量
125
1.4
42
4989999447514
855-1289
46
12200
112
2個
147
1.6
52
4989999447521
855-1290
57
10500
160
2個
165
1.65
52
4989999447538
855-1291
66
9200
210
2個
190
1.65
52
4989999447545
855-1292
68
8000
281
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,801
( 1,981 )
1日目
1,801
( 1,981 )
2日目
1,801
( 1,981 )
1日目
1,801
( 1,981 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強靭なボディーで合板材・タテ挽でもブレにくいです。
・充電丸鋸・深切丸鋸に対応します。
・スクイ角23°により『軽切削感』です。
・『シルバーフッ素コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。
・レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
・『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。
【用途】
・一般木工用。合板木材、ケイカル材、パーチクルボードに。
【材質】
・台金:工具鋼●チップ:超硬

ご注意

  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
  • 提供不可:SDS、ミルシート
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木工用チップソー“V-BLADE”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木工用チップソー“V-BLADE”
“木工用チップソー”
“板金用チップソー”
"石膏ボード用チップソー" TSB-100/125
チップソー“ブラックレーザー”
万能型チップソー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,8012,120 -2,695 -2,4302,300 -1,685 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目2日目1日目〜2日目
内径(mm)202020202020
刃材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
材質(台金)工具鋼高炭素鋼工具鋼工具鋼工具鋼工具鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト