ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO トクマルチップソー鉄専用 Φ305

通常単価(税別)
10,081
税込単価
11,089
通常出荷日:1日目

【特長】・超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。・長寿命でスムーズな切れ味が持...

詳細を確認

型番:

TCT-305S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCT-305Sの仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TCT-305S
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,081
( 11,089 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。
・長寿命でスムーズな切れ味が持続します。
【用途】
・アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。
【商品仕様】
・切断能力(mm)鉄鋼:8
・外径(mm):305
・刃厚(mm):2.0
・穴径(mm):25.4
・刃数:60
・最高使用回転数(rpm):1700
・紙箱入
・JANコード:4989999496673
・トラスココード:837-0574
・質量:914g
【材質/仕上】
・台金:工具鋼
・チップ:超硬

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO トクマルチップソー鉄専用 Φ305の型番TCT-305Sのページです。 型番TCT-305Sに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO トクマルチップソー鉄専用 Φ305のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO トクマルチップソー鉄専用 Φ305
トクマルチップソー(鉄用)
トクマルチップソー(鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO アルミカット
グローバルソー (アルミ専用)
リフォームソー Φ100
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山モトユキアイウッド
通常価格10,0813,3403,78010,788 -6,523 -5,820 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト