17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

トクマルチップソー 充電丸鋸用

通常単価(税別)
5,5906,310
税込単価
6,1496,941
通常出荷日:1日目

【特長】・日本製のサーメットチップを使用しています。・シャープな切れ味の刃厚1.2mm、制音スリット入...

詳細を確認
  • ディスクグラインダーで使用できません。
  • 提供不可:ミルシート
  • ディスクグラインダーで使用できません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

切断能力(mm)ステンレス

切断能力(mm)鉄鋼

重量

(g)

最小発注数量
110
24
4989999448924
855-8101
13000
1
3
95
1個
125
28
4989999448931
855-8102
9600
1
3
115
1個
135
30
4989999448948
855-8103
6000
1
3
146
1個
147
42
4989999448955
855-8104
6000
2
4
167
1個
150
32
4989999448962
855-8105
6000
2
4
174
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,590
( 6,149 )
1日目
5,970
( 6,567 )
1日目
6,090
( 6,699 )
1日目
6,310
( 6,941 )
1日目
6,310
( 6,941 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本製のサーメットチップを使用しています。
・シャープな切れ味の刃厚1.2mm、制音スリット入り最薄刃です。
【用途】
・レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、ライニング鋼管、野縁受けの切断に。
【材質】
・台金:工具鋼
・チップ:サーメット

ご注意

  • ディスクグラインダーで使用できません。
  • 提供不可:ミルシート
  • ディスクグラインダーで使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トクマルチップソー 充電丸鋸用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トクマルチップソー 充電丸鋸用
トクマルチップソー(鉄用)
トクマルチップソー(鉄・ステンレス兼用)
トクマルチップソー(鉄用) 5枚入りパック
“木工用チップソー”
オールダイヤチップソー(窯業系サイディング用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,590-3,3403,78011,7412,120 -5,056 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
刃厚(mm)1.21.81.81.81.61.8
内径(mm)202020202020
刃材質サーメット超硬サーメット超硬超硬工業用ダイヤ
材質(台金)工具鋼工具鋼高炭素鋼工具鋼高炭素鋼工具鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト