17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

チップソー(ステンレス用)

チップソー(ステンレス用)
  • チップソー(ステンレス用)
  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,09029,334特別価格
税込単価
9,99932,267特別価格

【特長】・耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現していま...

詳細情報を確認する
  • 切断能力(mm)ステンレス
    6
  • 切断能力(mm)ハゼ厚
    6
  • 刃材質
    サーメット
  • 材質(台金)
    工具鋼

ご注意

  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
  • 提供不可:SDS、ミルシート
  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    商品情報

    ステンレス用チップソー φ180(直径180mm)の仕様

    ステンレス用チップソー φ180(直径180mm)の製品イメージ

    ステンレス用チップソー φ180(直径180mm)の製品イメージ

    製品仕様

    • 切断能力(ステンレス):6mm
    • 外径:180mm
    • 刃厚:1.6mm
    • 穴径:20mm
    • 刃数:60
    • 最高使用回転数:5,500rpm
    • 質量:351g
    • 生産国:日本

    注意・禁止事項

    • ※ ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

    チップソー

    チップソー切断機に取り付け、鉄工・ステンレス・非鉄金属(アルミ材)などを切断加工する刃物。

    チップソー切断機に取り付け、鉄工・ステンレス・非鉄金属(アルミ材)などを切断加工する刃物。

    特長

    • 切断砥石と比較して鉄工用・ステンレス用チップソーは切断速度が速く、切断面が美しく仕上がる。
    • 工具寿命が長い。

    使用上の注意点

    • ※ 切断速度が早く切断面がきれいで粉じんを発生しません。
    • ※ 再研磨はなるべく早目に行うと刃先欠損防止に繋がります。

    チップソーとは

    本体を鋼で丸ノコ状に作り、刃先部分に超硬チップをロウ付し、刃先を研磨したものです。

    本体を鋼で丸ノコ状に作り、刃先部分に超硬チップをロウ付し、刃先を研磨したものです。

    型番リスト

    表示件数

    外径

    (mm)

    刃厚

    (mm)

    内径

    (mm)

    歯数(山数)

    (P)

    JANコード

    トラスココード

    最高使用回転数(rpm)

    重量

    (g)

    最小発注数量
    180
    1.6
    20
    60
    4989999447224
    855-0205
    5500
    351
    1個
    305
    2
    25.4
    80
    4989999447231
    855-0206
    1300~4200
    1170
    1個
    355
    2.2
    25.4
    100
    4989999447248
    855-0207
    1600
    1641
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,0907,199
    ( 7,919 )
    1日目
    29,33420,973
    ( 23,070 )
    1日目
    24,77623,616
    ( 25,978 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています
    ・ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています
    ・外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です
    ・制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です
    【用途】
    ・ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に

    ご注意

    • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
    • 提供不可:SDS、ミルシート
    • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    チップソー(ステンレス用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    チップソー(ステンレス用)
    トクマルチップソー(鉄・ステンレス兼用)
    “木工用チップソー”
    “板金用チップソー”
    木工用チップソー“V-BLADE”
    "石膏ボード用チップソー" TSB-100/125
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格9,090-3,7802,120 -2,695 -1,8012,430
    通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜2日目
    切断能力(mm)ステンレス63----
    切断能力(mm)ハゼ厚6-----
    刃材質サーメットサーメット超硬超硬超硬超硬
    材質(台金)工具鋼高炭素鋼高炭素鋼工具鋼工具鋼工具鋼
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト