ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO ダイヤモンドカップホイール Φ100X20 シングルタイプ

通常単価(税別)
5,3194,255
税込単価
5,8514,681
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・コンクリートや石材の荒平研削に最適です。【用途】・コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建...

詳細を確認
  • 保護メガネを必ずかけてご使用下さい。刃部、基板の割れ、欠け、傷等が無いことをご確認の上ご使用下さい。

型番:

TDCS-4D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TDCS-4Dの仕様・寸法情報

外径(mm)
100
刃厚(mm)
5
内径(mm)
20
商品タイプ
本体
JANコード
4989999446845
トラスココード
836-6952
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TDCS-4D
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3194,255
( 4,681 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリートや石材の荒平研削に最適です。
【用途】
・コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。
・使用工具:ディスクグラインダー。
【商品仕様】
・外径(mm):100
・仕上げ:荒
・厚さ(mm):5
・穴径(mm):20
・最高使用回転数(rpm):14500
・JANコード:4989999446845
・トラスココード:836-6952
・質量:280g
【材質/仕上】
・炭素鋼
【セット内容/付属品】
・15mm穴用アダプター

ご注意

  • 保護メガネを必ずかけてご使用下さい。刃部、基板の割れ、欠け、傷等が無いことをご確認の上ご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ダイヤモンドカップホイール Φ100X20 シングルタイプの型番TDCS-4Dのページです。 型番TDCS-4Dに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ダイヤモンドカップホイール Φ100X20 シングルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ダイヤモンドカップホイール Φ100X20 シングルタイプ
TRUSCO 電着ダイヤモンドディスク 100X0.73X20H 400#
TRUSCO 電着ダイヤモンドディスク 100X0.73X20H 1200#
TRUSCO 溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ 105mm
TRUSCO ダイヤモンドカッター 125X2TX7WX22H セグメント
TRUSCO ダイヤモンドカッター 125X2TX7WX22H ウェーブ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,3192,7762,7769,2396,0005,800
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
外径(mm)100100100105125125
刃厚(mm)50.730.732.122
内径(mm)202020202222
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
JANコード498999944684549899994705674989999470581498999945856549899994949694989999495003

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト