ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO ダイヤモンドカッター 180X2.2TX7WX25.4H ウェーブ

通常単価(税別)
7,600
税込単価
8,360
通常出荷日:1日目

【特長】・鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。・良好な切れ味が持続しま...

詳細を確認

型番:

TDCW-180
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TDCW-180の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
外径(mm)
180
刃厚(mm)
2.2
内径(mm)
25.4
乾式/湿式
乾式
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
7
ホイールタイプ
ウェーブタイプ
JANコード
4989999495027
トラスココード
836-8059
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TDCW-180
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,600
( 8,360 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。
・良好な切れ味が持続します。
・ウェーブタイプで、切断面がきれいに仕上がります。
【用途】
・硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。
【商品仕様】
・外径(mm):180
・チップ高さ(mm):7
・刃厚(mm):2.2
・穴径(mm):25.4
・最高使用回転数(rpm):8400
・付属リング穴径(mm):20・22
・形状:ウェーブタイプ
・乾式
・JANコード:4989999495027
・トラスココード:836-8059
・質量:313.5g
【材質/仕上】
・台金:工具鋼(SK-5)
・チップ:ダイヤ砥粒他

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ダイヤモンドカッター 180X2.2TX7WX25.4H ウェーブの型番TDCW-180のページです。 型番TDCW-180に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ダイヤモンドカッター 180X2.2TX7WX25.4H ウェーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ダイヤモンドカッター 180X2.2TX7WX25.4H ウェーブ
TRUSCO ダイヤモンドカッター 180X2.2TX7WX25.4H セグメン
TRUSCO ダイヤモンドカッター 200X2.2TX7WX25.4H ウェーブ
TRUSCO ダイヤモンドカッター 150X2.2TX7WX25.4H セグメン
TRUSCO ダイヤモンドカッター 200X2.2TX7WX25.4H セグメン
TRUSCO ダイヤモンドカッター 125X2TX7WX22H ウェーブ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,6007,8358,5096,5608,6404,639
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
外径(mm)180180200150200125
刃厚(mm)2.22.22.22.22.22
内径(mm)25.425.425.425.425.422
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト