ツール用品技術窓口

確定しました

タニ 超硬ジグソーブレード ポラリス

タニ 超硬ジグソーブレード ポラリス POLARIS100X1.2X8
通常単価(税別)
12,638
税込単価
13,902
通常出荷日:1日目

【特長】・熱硬化性・熱可塑性炭素繊維強化プラスチックなどの複合材専用です・特殊コーティングにより炭素繊...

詳細を確認

型番:

POLARIS100X1.2X8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

POLARIS100X1.2X8の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
POLARIS100X1.2X8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,638
( 13,902 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱硬化性・熱可塑性炭素繊維強化プラスチックなどの複合材専用です
・特殊コーティングにより炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさず、きれいに切断可能です
・世界最多山数30山を実現しました
・超硬材質の刃先により長寿命です
・細かい刃数でバリやデラミの無いきれいな切断面を実現します
・適用切断機:日立・ボッシュ・マキタ・リョービなどのジグソーBタイプ全ての機種にご使用いただけます
【用途】
・熱硬化性炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の切断
・熱可塑性炭素繊維強化プラスチック(CFRTP)の切断
・樹脂・プラスチック・FRPの切断
【商品仕様】
・山数:30
・全長(mm):100
・厚さ(mm):1.2
・有効刃長(mm):50
・切断能力(mm)熱硬化性CFRP:5以下
・切断能力(mm)熱可塑性CFRTP:2以下
・全長×厚み×有効刃長(mm):100×1.2×50
・山数30
・切断能力(mm):5.0t
・トラスココード:835-6099
・質量:10g
【材質/仕上】
・超硬
・SKS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タニ 超硬ジグソーブレード ポラリスの型番POLARIS100X1.2X8のページです。 型番POLARIS100X1.2X8に関する仕様情報を記載しております。
タニ 超硬ジグソーブレード ポラリスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タニ 超硬ジグソーブレード ポラリス
超硬グリットジグソー
ジグソーブレード 超硬 カーボンファイバー用
ジグソーブレード
ジグソーブレード 堅い木材の超仕上げ切断用
ジグソーブレード 炭素工具鋼 木工用 超仕上げ
メーカー谷テックレノックスボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格12,6383,3325,526896 -3,5723,215 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト