17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NORTON 切断砥石ブルーファイヤーワン125mm 2TW125BF10-60

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NORTON 切断砥石ブルーファイヤーワン125mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2TW125BF10-60

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

最新高性能ボンドを使っており優れた耐久性です。
【特長】
・ノルゾン砥粒によってスピーディーな切れ味です。
【用途】
・一般鋼、ステンレスのチャンネル、アングル、パイプ、炭素鋼、各種合金の切断に。
【商品仕様】
・砥材:ZA
・粒度(#):60
・硬度:V
・外径(mm):125
・刃厚(mm):1.0
・穴径(mm):22.0
・最高使用回転数(rpm):12250
・使用工具:ディスクグラインダー
・JANコード:4582265337047
・トラスココード:855-2903
・質量:30g

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト