17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NORTON 切断砥石ウルトラUFO(オフセット型) 2TW107UFO10-60

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NORTON 切断砥石ウルトラUFO(オフセット型)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2TW107UFO10-60

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品は2TWC107BFUFO1Pです。仕様の違いをご確認ください。

「他の追随を許さない」大好評のウルトラシリーズ切断砥石に待望のオフセット型です。
【特長】
・オフセット形状により面一切断、水平切断に対応します。
・オリジナルボンドとグレインのベストマッチングにより、さらに切れ味がアップしています。
・外径が従来品より2mm大きいので、耐久性も向上しています。
・ステンレスから一般鋼、難鋼材まで優れた耐久性と切れ味を発揮します。
【用途】
・一般鋼、ステンレス鋼のチャンネル、アングル、パイプ、炭素鋼の切断に。
【商品仕様】
・砥材:ZA
・粒度(#):60
・硬度:ZZ
・外径(mm):107
・刃厚(mm):1.0
・穴径(mm):15.0
・最高使用回転数(rpm):14500
・使用工具:ディスクグラインダー
・JANコード:4582265337023
・トラスココード:855-2905
・質量:22g

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト