ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

両面使える皮手袋 No.8床両面3指

通常単価(税別)
2,510
税込単価
2,761
通常出荷日:1日目

【特長】・右手左手問わず使用可能です・両面使えるのでコスト的にもやさしい手袋です・耐久性・耐熱性に優れ...

詳細を確認
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

型番:

1515
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1515の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用保護具
材質
牛床革
JANコード
4952558151504
トラスココード
855-5173
厚さ(mm)
1.5
全長(cm)
24.0
質量(g)
259.000
サイズ
L
手のひら周り(cm)
28.0
中指長さ(cm)
7.5
袖口タイプ
袖なし
当て
なし

型番リスト

表示件数
型番
1515
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,510
( 2,761 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・右手左手問わず使用可能です
・両面使えるのでコスト的にもやさしい手袋です
・耐久性・耐熱性に優れハードワークに最適です
【用途】
・土木、建築、ハードな作業に

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面使える皮手袋 No.8床両面3指の型番1515のページです。 型番1515に関する仕様情報を記載しております。
両面使える皮手袋 No.8床両面3指のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面使える皮手袋 No.8床両面3指
両面牛床革手袋“No.7”(2本指)
アルゴン溶接用クレスト床袖手袋
溶接用3本指手袋,用途:溶接・プレス作業
溶接用3本指手袋 牛床革
床皮足カバー3本バンド
メーカー富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブトラスコ中山日本光器製作所
通常価格2,5102,4432,7161,6021,8903,541
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目3日目
商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具
材質牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革
JANコード4952558151504495255815110849525582208044952558111102--
トラスココード855-5173855-5172828-1838334-5033--
厚さ(mm)1.51.50.5~0.8---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト