17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

溶接用ケブラー(R)糸 高耐久3本指手袋

溶接用ケブラー(R)糸 高耐久3本指手袋
通常単価(税別)
1,1402,820
税込単価
1,2543,102
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・縫製に難燃性のケブラー(R)を使用し、スパッタでの糸切れリスクを低減します。・磨耗しやすい手...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
4989999446906
837-1260
310.000
10
1個
4989999446913
837-1261
155.000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,820
( 3,102 )
4日目
1,140
( 1,254 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縫製に難燃性のケブラー(R)を使用し、スパッタでの糸切れリスクを低減します。
・磨耗しやすい手のひら部に革補強付です。
・裏綿付で汗を吸収し、はめ心地が抜群です。
【用途】
・溶接、溶断作業に。

商品情報

図面

KEVY-T3

溶接用ケブラー(R)糸 高耐久3本指手袋 図面

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接用ケブラー(R)糸 高耐久3本指手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用ケブラー(R)糸 高耐久3本指手袋
溶接用ケブラー(R)糸 高耐久5本指手袋
アルゴン溶接用手袋 5本指
溶接用オイル加工革5本指手袋
防炎タオルオレンジ(マックスダイナ)
パイク製保護具 袖付前掛け
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,140-1,880 -3,4103,1202,24544,522 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具-溶接用保護具
材質牛床革牛床革牛床革牛床革-アラミド繊維
サイズフリーフリーフリーフリー--
材質1牛床革、ケブラー(R)糸牛床革、ケブラー(R)糸掌部:牛本革牛床革オイル加工難燃繊維50%/綿50%アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
厚さ(mm)1.4(±0.1)1.4(±0.1)0.8(±0.1)1.2(±0.1)-1.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト