ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

溶接用オイル加工革5本指手袋

通常単価(税別)
3,120
税込単価
3,432
通常出荷日:1日目

【特長】・使い始めから手に馴染みやすいオイル加工革を使用しています。・裏綿付きで汗を吸収し、はめ心地が...

詳細を確認

型番:

TOY-T5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TOY-T5の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用保護具
材質
牛床革
サイズ
フリー
JANコード
4989999446944
トラスココード
837-1264
質量(g)
280.000
材質1
牛床革オイル加工
厚さ(mm)
1.2(±0.1)
全長(cm)
32.5
タイプ
5本指
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TOY-T5
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,120
( 3,432 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い始めから手に馴染みやすいオイル加工革を使用しています。
・裏綿付きで汗を吸収し、はめ心地が抜群です。
【用途】
・溶接、溶断作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用オイル加工革5本指手袋の型番TOY-T5のページです。 型番TOY-T5に関する仕様情報を記載しております。
溶接用オイル加工革5本指手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用オイル加工革5本指手袋
アルゴン溶接用手袋 5本指
溶接用ケブラー(R)糸 高耐久5本指手袋
溶接用ケブラー(R)糸 高耐久3本指手袋
防炎タオルオレンジ(マックスダイナ)
パイク製保護具 頭巾
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,1203,4101,880 -1,140 -2,24511,363
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具-溶接用保護具
材質牛床革牛床革牛床革牛床革--
サイズフリーフリーフリーフリー-フリー
JANコード49899994469444989999458534--45504141584234989999354805
トラスココード837-1264856-3402--380-9484484-2804

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト