ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アルゴン溶接用手袋 5本指

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,410
税込単価
3,751

【特長】・アルゴン溶接時の微細な溶接作業に適しています。・掌部に牛本革を使用す...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    溶接用保護具
  • 材質
    牛床革
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4989999458534
  • トラスココード
    856-3402
  • 質量(g)
    125
  • 材質1
    掌部:牛本革
  • 厚さ(mm)
    0.8(±0.1)
  • 全長(cm)
    30
  • 詳細タイプ
    5本指
  • 材質2
    袖部:牛床革
  • 材質3
    親指付根:本革当付

型番:

TYA-T5
解除
    数量:

    TYA-T5の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    溶接用保護具
    材質
    牛床革
    サイズ
    フリー
    JANコード
    4989999458534
    トラスココード
    856-3402
    質量(g)
    125
    材質1
    掌部:牛本革
    厚さ(mm)
    0.8(±0.1)
    全長(cm)
    30
    詳細タイプ
    5本指
    材質2
    袖部:牛床革
    材質3
    親指付根:本革当付
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TYA-T5
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,410
    ( 3,751 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アルゴン溶接時の微細な溶接作業に適しています。
    ・掌部に牛本革を使用する事で細かな作業に対応します。
    【用途】
    ・アルゴン溶接に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルゴン溶接用手袋 5本指の型番TYA-T5のページです。 型番TYA-T5に関する仕様情報を記載しております。
    アルゴン溶接用手袋 5本指のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルゴン溶接用手袋 5本指
    溶接用ケブラー(R)糸 高耐久5本指手袋
    溶接用オイル加工革5本指手袋
    溶接用ケブラー(R)糸 高耐久3本指手袋
    防炎タオルオレンジ(マックスダイナ)
    パイク製保護具 頭巾
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格3,4101,880 -3,1201,140 -2,24510,735
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
    商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具-溶接用保護具
    材質牛床革牛床革牛床革牛床革--
    サイズフリーフリーフリーフリー-フリー
    JANコード4989999458534-4989999446944-45504141584234989999354805
    トラスココード856-3402-837-1264-380-9484484-2804
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました